<font size="7">플레이트 &amp; 자유형 금형 검사용</font><br>모바일 스캐닝 머신</font>

테스트 플레이트용 & 자유형

모바일 스캐닝 머신

  • 필요했던 것 공기 초음파로 복잡한 판재와 자유형을 검사하는 데 사용할 수 있는 이동식 스캔 장비
  • 요구 사항 100% 윤활 및 유지보수가 필요 없음, 자유로운 이동, 가벼운 무게, 높은 힘을 견딤, 고정밀, 소형, 낮은 백래시
  • 사용 제품: 드라이린® SLW-1660, 드라이스핀® 하이 헬릭스 리드 스크류, 스테인리스 스틸 재질의 로보링크® RL-D-20 및 RL-D-30 다관절 드라이브, 각각 스테퍼 모터, 엔코더 및 근접 스위치 장착
  • 고객의 성공: 복잡한 형태의 테스트 물체는 많은 자유도의 이동이 필요합니다. 베어링은 낮은 사하중으로 높은 힘을 견딜 수 있어야 하며 항상 충분한 정밀도를 보장해야 합니다. 따라서 설계자는 조정 가능한 플레인 베어링 간극이 있는 드라이린® 시리즈의 스핀들 선형 모듈(SLW-1660)과 스테퍼 모터, 엔코더 및 근접 스위치가 있는 robolink® D 시리즈의 관절형 드라이브(RL-D-20 및 RL-D-30)를 사용했습니다. 이 구성품은 컴팩트하여 산업용으로 적합하며 모듈식 기계 설계를 가능하게 합니다. 엔지니어에 따르면 드라이린 스핀들(® )은 백래시가 놀라울 정도로 낮고 눈에 띄지 않아 정밀한 측정이 가능합니다.
스캐닝

문제

솔루션

더 많은 애플리케이션 이미지와 동영상:

사용 제품

dryspin® 고나선형 리드 스크류

리드 스크류

drylin® SLW 리드 스크류 직동 모듈

리드 스크류

로보링크® 모터가 장착된 D 회전축

리드 스크류 너트

온라인 주문:

충진 시스템

리드 스크류 드라이브 구성하기

충진 시스템

기술 향상, 비용 절감:

기술력 향상, 비용 절감

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담