생산 구역의 레이저 절단기.

롤러 블라인드용 사이드 몰딩용 자동 펀칭기

  • 필요했던 것: 롤러 블라인드의 사이드 레일에 구멍을 펀칭하고 자동으로 위치를 이동할 수 있는 기계
  • 요구사항: 공간 절약, 빠르고 정확한 움직임, 수동 펀칭이 아닌 자동 펀칭, 리드 스크류 너트의 특수 설계.
  • 사용된 제품: drylin® 스핀들 축과 2개의 dryspin® 하이 헬릭스 리드 스크류 DS10x25, 특수 설계된 dryspin® 리드 스크류 너트 DS10x25, drylin® 완전한 슬라이드 WW, drylin® W 더블 레일, 스테퍼 및 DC 모터용 모터 플랜지, drylin® E 엘라스토머 커플링
  • 고객을 위한 성공: 적용 축은 홀 펀칭 공정을 완전히 자동화합니다. 단일 축을 사용하면 공간 요구 사항과 비용도 절감됩니다.

펀칭기의 애플리케이션 설명

여러 개의 클램프와 파란 케이블 캐리어가 있는 자동 조립 설비입니다.
기계 구조물에 장착된 직선 가이드와 나사축.

추가 애플리케이션 이미지

사용 제품

두 개의 스핀들과 가이드를 갖춘 리니어 액추에이터, 배경 제거.

이중 스핀들이 있는 SLWT 선형 축

강철 와이어 보강 DST-LS 톱니벨트.

고나선형 리드 스크류

내나사형 dryspin 플라스틱 너트.

드라이스핀® 하이 헬릭스 리드 스크류 너트

플랜지 플레이트와 두 개의 연결 포트를 갖춘 컴팩트한 drylin E 구동 장치.

스테퍼 및 DC 모터용 플랜지

4개의 고정 구멍이 있는 알루미늄 프로파일.

드라이린® W WS 더블 레일

고정 구멍과 두 개의 슬라이딩 베어링이 있는 drylin W 가이드 레일.

드라이린® W WW 전체 캐리지

igus dryspin 나사축과 너트 부품, 쇼핑 아이콘.

온라인 주문:

Dryspin 구성기는 나사축과 선택 가능한 플랜지 베어링 부싱을 보여줍니다.

리드 스크류 드라이브 구성하기

오른쪽 화살표와 재활용 기호가 있는 dryspin 스크류 기술.

기술 향상, 비용 절감:

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담