온라인 세미나를 놓치셨거나 여유가 있을 때 다시 시청하고 싶으신가요?
이전 온라인 세미나는 모두 이구스 아카데미에서 확인할 수 있습니다.
igubal® 베어링 인서트를 사용하면 비용을 40%, 무게를 80% 절약하고 완전 무급유 작동이 가능합니다.
10.02.2021 웨비나
플라스틱으로 제작된 igubal® 커플링로드가 귀사의 애플리케이션에 어떻게 성공적으로 사용되는지 알아보세요.
2020년 11월 19일 웨비나
로드 엔드는 더 높은 하중 용량을 가지며 유지 보수가 필요 없는 내부 링 덕분에 무급유 igubal® 로드 엔드의 장점을 누릴 수 있습니다.
2020년 9월 24일 웨비나
igubal®의 전문가 Thomas Preissner와 Dennis Steffen이 교체형 구면 볼 분야의 혁신 제품인 igubal®을 소개합니다. 현재 적용 사례를 통해 베어링의 수명을 늘리고 유지보수 비용을 최소화할 수 있는 방법을 보여드립니다.
온라인 세미나 내용
당사 제품에 익숙하고 온라인 샵에서 제품을 확인하거나 직접 주문하고 싶으신가요?
단 3단계로 애플리케이션의 매개변수를 사용하여 사용 수명을 포함한 적합한 제품 권장 사항을 결정할 수 있습니다.
igubal® 구면 플레인 베어링에 대한 가장 중요한 정보, 기술, 질문 및 답변을 담았습니다.
Dry-tech® FGBU 프로덕트 매니저
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간