언어 변경 :

제품 지식 컴팩트
구면 인서트 베어링에 대한 모든 데이터 한눈에 보기

igubal® 구면 인서트 베어링이 그 해답입니다! 이 제품은 DIN 626-1 표준을 준수하며 금속 및 플라스틱 플랜지 장착 베어링 하우징(타입 F, FL 및 PFL)과 필로우 블록 베어링 하우징(타입 P, PP 및 PA)에 모두 통합할 수 있습니다. 또한 장착 홀이 2개 또는 4개이고 표준 홀 간격이 82mm 또는 94mm인 소형 플랜지 장착 베어링과도 호환됩니다.
고체 윤활제가 내장되어 있어 정기적인 유지보수 및 외부 윤활이 필요하지 않으므로 운영 비용과 환경에 긍정적인 영향을 미칩니다.
구면 인서트 베어링은 금속 볼 베어링보다 최대 80% 더 가볍고 40% 더 비용 효율적입니다. 특히 igumid® G 플라스틱으로 제작된 플랜지 장착 베어링 및 필로우 블록 베어링 하우징과 함께 사용하면 시스템의 무게를 줄여 에너지 소비에 긍정적인 영향을 미칩니다.
통합 고체 윤활제가 외부 윤활을 대체합니다.
마모 한도까지 유지보수 필요 없음
UC 볼 베어링과 동일한 치수로 제공됩니다.
에너지 효율적 생산과 윤활유를 사용하지 않는 친환경 생산
UC 볼 베어링보다 최대 80% 가볍습니다.
UC 볼 베어링보다 최대 40% 더 비용 효율적입니다.

잘못된 윤활이나 오염으로 인한 베어링 고장은 더 이상 걱정할 필요가 없습니다. 고체 윤활제는 미세하게 소량만 방출되어 지속적인 윤활을 보장합니다. 먼지 입자 및 기타 물질이 윤활유와 결합하여 빠져나가지 못하기 때문에 당사의 구면 인서트 베어링은 특히 오염되고 까다로운 환경에 적합합니다.
구면 인서트 베어링은 습기, 화학물질, 부식에 대한 내성이 뛰어난 것이 특징입니다.
FDA 및 EU 규정 10/2011의 요구 사항을 충족하는 iglidur® A350 및 A180 식품 접촉용 버전은 식품 및 의약품과 직접 접촉할 때 안전하게 사용할 수 있습니다.

당사 제품의 품질을 직접 확인하고 싶으신가요? 그렇다면 무료 샘플을 주문할 수 있습니다!
| 하우징 | 구면 인서트 베어링 | ■ = J | ■ = J3 | ■ = J4 | ■ = H3 | ■ = A180 | ■ = A350 | ■ = X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP203 | PFL203 | ■ EM-15-12-SP | ✔ | ||||||
| P203 | FL203 | F203 | ■ EM-17-12-SP | ✔ | ||||||
| P203 | FL203 | F203 | ■ EM-17-17-SP | ✔ | ✔ | |||||
| P203 | FL203 | F203 | ■ EM-17-17 | ✔ | ✔ | |||||
| PP204 | PFL204 | ■ EM-20-14-SP | ✔ | ✔ | |||||
| P204 | FL204 | F204 | ■ EM-20-17-SP | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P204 | FL204 | F204 | ■ EM-20-17 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| PP205 | PFL205 | ■ EM-25-15-SP | ✔ | ✔ | |||||
| P205 | FL205 | F205 | ■ EM-25-17-SP | ✔ | ✔ | |||||
| P205 | FL205 | F205 | ■ EM-25-17 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| PP206 | PFL206 | ■ EM-30-16-SP | ✔ | ✔ | |||||
| P206 | FL206 | F206 | ■ EM-30-19-SP | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P206 | FL206 | F206 | ■ EM-30-19 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| P208 | FL208 | F208 | ■ EM-30-21-80-SP | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P208 | FL208 | F208 | ■ EM-30-21-80 | ✔ | ✔ | |||||
| PP207 | PFL207 | ■ EM-25-17-SP | ✔ | ||||||
| P207 | FL207 | F207 | ■ EM-35-20-SP | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P207 | FL207 | F207 | ■ EM-35-20 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| PP208 | PFL208 | ■ EM-30-21-80-SP | ✔ | ✔ | |||||
| PP208 | PFL208 | ■ EM-30-21-80 | ✔ | ||||||
| PP208 | PFL208 | ■ EM-40-18-SP | ✔ | ||||||
| P208 | FL208 | F208 | ■ EM-40-21-SP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| P208 | FL208 | F208 | ■ EM-40-21 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| P209 | FL209 | F209 | ■ EM-45-22-SP | ✔ | ||||||
| P209 | FL209 | F209 | ■ EM-45-22 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P210 | FL210 | F210 | ■ EM-50-24-SP | ✔ | ||||||
| P210 | FL210 | F210 | ■ EM-50-24 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P215 | FL215 | F215 | ■ EM-75-24 | ✔ |
온라인 샵에서 다양한 제품을 확인하거나 바로 주문하고 싶으신가요?

단 3단계로 애플리케이션의 파라미터를 사용하여 사용 수명을 포함한 적합한 제품 권장 사항을 결정할 수 있습니다.
여기에서 igubal® 구면 플레인 베어링에 대한 가장 중요한 정보, 기술, 질문 및 답변을 찾을 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간