언어 변경 :


ESQM 2.0은 태양광 모듈 추적을 위해 특별히 개발된 혁신적인 필로우 블록 베어링입니다. 고성능, 간단한 설치, 최적화된 소재, 낮은 설치 높이, 윤활유 및 유지보수가 필요 없는 제품입니다.
솔라미드 G로 제작된 분할 하우징과 아연 도금된 판금 브래킷, 그리고 iglidur P UV로 제작된 분할 구형 인서트 베어링은 ESQM 2.0을 태양광 산업을 위한 견고하고 환경 친화적인 솔루션으로 만들어 줍니다. 2세대 ESQM은 이전 세대보다 더 가벼워져 재료와 비용을 절약할 수 있습니다.
ESQM 2.0을 사용한 태양 추적은 신뢰할 수 있으며 지속 가능한 에너지 생산에 기여합니다. 태양광 산업에서 정말 흥미로운 발전입니다!
특별히 엄선된 소재로 야외에서도 오래 지속되는 성능 보장

정기적인 유지보수가 필요 없는 자체 윤활 베어링으로 시간과 비용을 절약하세요.
낮은 설치 높이와 간단한 조립으로 빠르고 효율적인 설치가 가능한 ESQM 2.0
최대 50kN의 반경 방향 하중 용량을 갖춘 ESQM 2.0은 동급 최강 제품입니다.
낮은 설치 높이와 간단한 조립으로 빠르고 효율적인 설치가 가능한 ESQM 2.0
설치 높이가 낮아져 ESQM 2.0은 ESQM에 비해 무게 면에서 이점이 있습니다.