<font color="e6007e">예측 가능한 <br>유지보수 <br>FAQ</font>

예측 가능한 유지보수: 정의, 이점, 예시 ... 단 한 번의 클릭으로 알아보기!

예측 가능한 유지보수에 관한 모든 질문과 답변 - 스마트 플라스틱

일반

  • 예측 서비스
  • 예측 유지보수

i.Sense의 다양한 옵션 한눈에 보기:

예측 가능한 유지보수에 관한 전반적인 정보
예측 가능한 유지보수에 관한 전반적인 정보

예측 가능한 유지보수의 장점

  • 다운타임 감소로 인한 시스템 가용성 향상
  • 시스템 및 기계의 수명 최대화
  • 유지보수 기술자의 효율적인 배치
  • 정기 유지보수 시간 확보
  • 기계 성능 및 생산성 향상

예측 가능한 유지보수를 위한 필수 요건

스마트 유지보수 한눈에:

다이어그램은 i.Sense와 i.Cee의 작동 원리와 기존 옵션을 개략적으로 보여줍니다.
다이어그램은 i.Sense와 i.Cee의 작동 원리와 기존 옵션을 개략적으로 보여줍니다.

적용 분야

  • 시스템의 진동 측정: 불균형, 초기 베어링 손상 등 정보를 제공합니다.
  • 온도 측정: 베어링 손상이나 냉각 문제에 대한 정보를 제공합니다.
  • 펌프, 모터 등의 전류 소비 측정: 느린 구동, 커플링 등에 대한 정보를 제공합니다.
  • 데이터 케이블의 전송 특성 측정: 잔여 사용 수명에 대한 정보를 제공합니다.
  • 힘 또는 부하 셀 센서는 현재 용량 활용도를 결정하는 데 도움을 줍니다.
  • 항공: 항공사는 항공기에 센서를 설치해 터빈이나 펌프와 같은 마모 부품들을 적시에 교체하여 지상에서의 다운타임을 방지합니다.
  • 자동차: 자동차 제조사는 세계 최대 규모의 로봇 공장을 운영하며, 정시 생산을 실시하고 공급망이 밀접하게 통합되어 있습니다. 생산 중단(예: 계획되지 않은 다운타임)은 전체 공급망에 차질을 초래합니다.
  • 풍력 터빈: 진동 분석을 통해 풍력 터빈 고장을 거의 완전히 예방할 수 있습니다.
  • 항만: 크레인 고장은 선박의 대기 시간을 연장시키고 항만의 처리량을 감소시킵니다.

예측 가능한 운영으로 놀라움 없는 서비스: 유럽에서 가장 현대적인 열차 세차 시설을 위한 스마트 에너지 체인

  • 고장은 정확히 어떻게 예방되나요?
  • 고장의 원인이 된 부품은 무엇이었나요?
  • 전체 프로젝트는 어떻게 접근했으며 어떤 도구를 사용했나요?
  • 현재 진행 상황은 어떻게 되나요?
CFL 열차 세차장의 i.Cee 사례 연구

예측 유지보수 백서

  • 두 개념의 차이점은 무엇인가요?
  • 각 시스템에 적용된 기술은 무엇인가?
  • 두 시스템은 산업용 에너지 공급에 어떤 이점을 제공하나요?
스마트 플라스틱 백서

다른 유지보수 전략

  • 반응형 유지보수 전략 / 손상 의존형 유지보수 전략
  • 예방적 유지보수 전략
  • 예측 유지보수 전략
신제품 카탈로그: 2022 스마트 플라스틱 신제품

정보 ...

스마트 3D 데이터

... 체험해 보세요 ...

이구스 온라인 스토어에서 스마트 플라스틱 신제품 구매하기

... 실현해 보세요

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Richard Habering
Richard Habering

Leiter Geschäftsbereich

+49 2203 9649 9806이메일 작성

배송 및 상담