RoRo 터미널

RoRo 터미널용 쇼어 파워 공급 장치

RoRo 터미널의 구현 과제

높은 에너지 요구 사항

주파수 변환

케이블 관리 및 환경 영향

프로세스, 안전 및 터미널 통합

IEC 80005-1 표준에 따른 쇼어 파워 요구 사항

  • 전기 설계 HVSC: 6.6/11kV, 50/60Hz, 충분한 단락 전력, 보호 조정 및 정합/절연을 위한 HV 변압기.
  • 주파수 변환(필요한 경우): 깔끔한 동기화, 위상 시퀀스 및 전압 모니터링을 통한 50/60Hz 변환.
  • 램프 환경에서의 케이블 관리: 넓은 작업 범위, 조석 범위/움직임에 대한 동적 길이 보정, 정의된 스트레인 릴리프 및 최소 곡률 반경.
  • 안전 및 인터록: 접근 제어, 시퀀스 인터록(접지/절연 점검), 비상 차단 지점을 통해 명확하게 구분된 HV 구역.
  • 터미널 레이아웃 통합: 램프, 계류 라인 및 크레인 트랙과 충돌 없이 충돌 없는 위치 지정, 우수한 운영 및 서비스 접근성.

성공적인 계획, 설계 및 구현을 위한 모범 사례

  • 상호 운용성: 터미널은 전 세계에서 선박이 들어오기 때문에 선박이 도착했을 때 쉽게 연결할 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다.
  • 안전: 고전압 쇼어 파워 시스템에서는 전기 및 인체공학적 관점에서 작업자의 안전을 고려한 시스템을 설계하는 것이 필수적입니다.

이구스의 솔루션

iMSPO

igus® 이동식 쇼어 파워 콘센트

  • 안벽에 조립된 RoRo 터미널용 iMSPO®
  • 트렌치 내 RoRo 터미널용 iMSPO®

이구스 쇼어 파워 솔루션에 대해 자세히 알아보기

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Minhee Kim
Minhee Kim 김민희

E-chain® 프로젝트 매니저

010-6554-2911이메일 작성

배송 및 상담