담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
igus®

42, ventrue-ro 12st. Yeonsu-gu, Incheon

Sondo-dong

+82 32 8212911
+82 32 8212913

robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-30-A0203

  • 정격 속도: 10 rpm
  • 모터 유형: DC motor
  • 크기: 30 사이즈
  • 기계적 제품 수명: min. 1.000.000 cycles
Product description
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-30-A0203
 
Ready to install rotary axis with motor and initiator kit, made of robolink® D High End gearboxes installation size 30.
기술 데이터
다운로드

상담

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h