높은 내마모성 및 난연성

iglidur RW250
기술력 증가
  • DIN EN 45545에 따른 적합성
  • 난연성
  • 내마모성
  • RW370보다 최대 3배 더 오래 지속됩니다.
비용 절감
  • 유지보수가 필요 없어 윤활유 및 유지보수 비용 절감
  • 더 높은 실행 성능
  • 사출 성형 생산으로 인한 가격 경쟁력 확보
확인/검증
  • RW370보다 최대 3배 더 오래 지속됩니다(테스트: 회전 운동, 하중: 2MPa, 속도: 0.01m/s, 온도: 23°C, 샤프트: 고급 스틸)
    결과: RW370: 8.66 µm/km, RW250: 2.45 µm/km)
안정성
  • 추가 윤활제가 필요하지 않아 환경 친화적입니다.
  • 우수한 마모 가치와 따라서

안전한 철도 산업 기술

iglidur 플레인 베어링 포함 기차 시트

전문가가 이글리듀어® RW250 일반 베어링의 장점을 설명합니다.

iglidur RW250 문의

iglidur 플레인 베어링 샘플 박스

최신 iglidur 샘플 박스

iglidur는 무엇인가요?

iglidur 자세히 보기

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담