알루미늄 샤프트에서 오래 지속됨

iglidur E 플레인 베어링
기술력 증가
  • 매우 낮은 마찰 계수
  • 내마모성 내구성 소재
  • 진동 감쇠
  • 회전 및 선형 어플리케이션에서 iglidur보다 최대 3배 더 오래 지속® J
비용 절감
확인/검증
  • 회전 및 선형 응용 분야에서 iglidur보다 최대 3배 더 오래 지속됩니다® J
  • 테스트:
    직선 운동, 하중 1MPa, 속도 0.1m/s, 샤프트: 알루미늄 HC.
    결과:
    iglidur® J 0.84 μm/km
    iglidur® E 0.17 μm/km
  • 테스트:
    회전: 하중 1 MPa, 속도 0.3 m/s, 샤프트 알루미늄 hc.
    결과:
    iglidur® J 0.3 μm/km
    iglidur® E 0.1 μm/km
안정성
  • 추가 윤활제가 필요하지 않아 환경 친화적입니다.
  • 우수한 마모 가치와 따라서

시계 방향으로 이동

직물 공정의 iglidur 플레인 베어링 어플리케이션

이글리듀어에 대한 간략한 혁신 프레젠테이션® E 플레인 베어링

iglidur E 문의

iglidur 플레인 베어링 샘플 박스

최신 iglidur 샘플 박스

iglidur는 무엇인가요?

iglidur 자세히 보기

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담