고온 적용 적합

iglidur AC500 플레인 베어링
기술력 증가
  • 식품 부문을 위한 내마모성 소재
  • 높은 작동 온도에 적합
  • FDA 및 EU10/2011 준수
  • 매우 우수한 광학 감지 가능성
비용 절감
  • 유지보수가 필요 없어 윤활유 및 유지보수 비용 절감
  • iglidur® AC500은 많은 응용 분야에서 igldiur A500보다 우수한 마모 결과를 달성합니다.
  • 스테인리스 스틸로 만들어진 동급 솔루션보다 더 유리함
확인/검증
  • iglidur® A500: 0.49 μm/km
  • iglidur® AC500: 0.19 μm/km
  • iglidur® A500: 0.54 μm/km
  • iglidur® AC500: 0.16 μm/km
안정성
  • 추가 윤활제가 필요하지 않아 환경 친화적입니다.
  • 우수한 마모 가치와 따라서

지속적인 구동 하중 및 무결점 클리닝

내마모성 플라스틱 롤러가 적용된 음료 충진 기계

전문가가 설명하는 이글리듀어® AC500 플레인 베어링의 장점

iglidur AC500 문의

iglidur 플레인 베어링 샘플 박스

최신 iglidur 샘플 박스

iglidur는 무엇인가요?

iglidur 자세히 보기

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

Dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담