언어 변경 :
재료 표
일반 사양
단위
igutex® TX1
테스트 방법
밀도
g/cm³
2,1
색상
회색-녹색
최대 23°C/50% 실내 습도에서 수분 흡수.
중량 기준 %
0,2
DIN 53495
최대 총 수분 흡수량
wt.-%
0,5
슬라이딩 마찰 계수, 동적, 강철 대비
µ
0,04 - 0,14
PV 값, 최대(건조)
MPa x m/s
0,89
기계적 사양
굴곡 계수
MPa
12.000
DIN 53457
20°C에서 굴곡 강도
MPa
55
DIN 53452
압축 강도
MPa
220
최대 권장 표면 압력(20°C)
MPa
200
쇼어 D 경도
94
DIN 53505
물리적 및 열적 사양
장기 사용 온도 상한
°C
+120
단기 사용 온도 상한
°C
+170
낮은 적용 온도
°C
-60
열 전도성
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
열팽창 계수(23°C 기준)
[K-1 x 10-5]
3
DIN 53752
전기적 사양
체적 저항
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
표면 저항
Ω
> 1013
DIN 53482
표 01: 재료 데이터

다이어그램. 01: +20°C에서 강철 샤프트에 대한 건식 작동 시 igutex® TX1 플레인 베어링의 허용 PV 값
X = 표면 속도 [m/s]
Y = 하중 [MPa]
이구텍스 TX1 플레인 베어링은 높은 레이디얼 하중과 우수한 내마모성으로 매우 높은 하중 용량을 제공합니다. 특수 설계로 장섬유 권선과 고체 윤활제로 인해 높은 치수 안정성을 보장하며, 윤활 및 유지보수 없이 작동할 수 있습니다. 높은 오염 및 미디어 저항성이 사양 프로파일을 완성합니다.

다이어그램. 02: 온도에 따른 최대 권장 표면 압력(+20°C에서 200MPa)
X = 온도 [°C]
Y = 하중 [MPa]
기계적 사양
igutex® TX1 플레인 베어링의 압축 강도는 온도가 증가함에 따라 감소합니다. 다이어그램. 02는 이 관계를 보여줍니다. 단기 허용 적용 온도인 +170°C에서 허용 표면 압력은 여전히 100MPa입니다. 최대 권장 표면 압력은 기계적 재료 매개변수를 나타냅니다. 이로부터 마찰학에 대한 결론을 도출할 수는 없습니다.

그림 03: 압력 및 온도에 따른 변형
X = 부하 [MPa]
Y = 변형 [%]
다이어그램. 03은 방사형 하중을 받는 igutex® TX1의 탄성 변형을 보여줍니다.

다이어그램을 참조하십시오. 07: 진동 및 회전 응용 분야에서의 마모를 부하의 함수로 나타낸 Cf53
X = 부하 [MPa]
Y = 마모 [μm/km]
A = 회전 | B = 진동
샤프트 재질
일반적으로 고하중 범위에서는 경화 샤프트를 사용하는 것이 좋습니다. 이는 특히 igutex® TX1의 사용에 적용됩니다. 그러나 부드러운 샤프트의 경우에도 100MPa 미만의 고하중 회전에서는 허용 가능한 마모율을 얻을 수 있습니다. 그림 07에서 회전과 선회에서의 마모율을 비교하면 igutex® TX1의 강점이 고하중 선회에 있다는 것을 알 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간