이번 온라인 세미나에서는 스테퍼(ST), DC 및 EC/BLDC 모터용 D1 모터 컨트롤러에 대해 소개합니다! 스테퍼 모터 D1 드라이브를 사용하면 웹 인터페이스 기반 제어 시스템을 통해 이송 경로, 위치, 속도 및 작동 시간을 쉽게 정의할 수 있습니다. 전문가인 마르쿠스 지어만과 세바스찬 프로브스트가 D1 드라이브 모터 제어 시스템의 직관적인 작동을 위한 실용적인 팁과 요령을 알려드립니다.
드라이린® SHT 시리즈의 스테인리스 스틸 선형 모듈을 사용하면 심한 오염, 열, 높은 습도 또는 강한 화학 물질에 강한 포맷 조정 시스템을 만들 수 있습니다. 당사의 드라이브 기술 전문가인 다리우스 얀사와 세바스찬 비더홀드가 30분간 진행되는 온라인 세미나에서 스테인리스 스틸과 고성능 플라스틱을 결합할 때의 이점을 보여드립니다. 또한 업계 전문가인 바스티안 메어(Bastian Mehr)가 여러분을 맞이할 것입니다.
온라인 공구 전문가인 다리우스 얀사(Darius Jansa)가 드라이브 기술 전문가인 셉스티안 비더홀드(Sebstian Wiederhold)와 함께 SHTconfigurator를 안내해 드립니다. SHTconfigurator를 사용하면 온라인에서 몇 단계만 거치면 스핀들 선형 축을 설계하고 구성할 수 있습니다.
내용: SHTconfigurator와 관련된 자세한 설명과 유용한 팁과 요령이 포함된 공동 응용 프로그램입니다.
성과: 학습 내용
생산 도면 및 CAD 모델을 포함하여 몇 단계만으로 등록 없이 완성된 스핀들 선형 축을 독립적으로 구성할 수 있습니다.
100% 정확한 치수 도면과 스텝 모델을 무료로 받을 수 있습니다.
즉시 가격 계산 및 배송 시간 표시를 받고, 온라인으로 즉시 주문하거나 견적을 요청할 수 있습니다.
당사의 전문가인 다리우스 얀사와 스테판 슐체 프롭스팅이 스핀들 구성기를 안내해 드립니다. 이 과정은 해당 CNC 가공이 가능한 스핀들을 설계해야 하거나 설계하고자 하는 모든 사람을 위한 과정입니다. 사업가, 기술 제도 담당자 또는 엔지니어 등 CAD 지식이 없어도 빠르게 목표를 달성하는 방법을 배울 수 있습니다.
내용: 자세한 설명, 유용한 팁과 요령이 포함된 공동 응용 프로그램
성공: CAD 모델을 포함한 스핀들을 독립적으로 구성하고 온라인으로 즉시 주문한 다음 서비스 수명을 간단히 계산할 수 있습니다. 구성 중에 즉시 가격 계산과 배송 시간 표시가 실시간으로 이루어집니다.