언어 변경 :

진행 중인 테스트의 중간 보고서:
모터가 장착된 드라이린® E 선형 축의 마모는 장기 테스트에서 분석됩니다.
톱니형 벨트 축
타입 ZLW-1040의 톱니형 벨트 축과 설치 크기가 NEMA 23인 스테퍼 모터가 사용됩니다. 전체 장치에는 윤활 및 유지보수가 필요하지 않습니다. 이 테스트는 이동식 스태킹 매거진 또는 자재를 이동하는 생산 라인을 시뮬레이션합니다.
내구성 테스트는 다음 테스트 매개변수에서 수행됩니다:
이동 중량: 10kg
속도: 약 1m/s
가속도: 약 3m/s²
주변 온도: 25°C
중간 결과:
1,000,000회 이상 사용 후에도 눈에 띄는 마모가 없습니다. 이는 약 1,000km의 거리에 해당합니다. 다음 평가는 5,000,000 사이클, 즉 5,000km에서 실시할 예정입니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간