플라스틱 - 텔레스코픽 가이드 드라이린® NTP

경량 및 비금속

이구스 웹사이트에서 확인할 수 있는 내용:

배너_질문_전문가용

개별 상담/문의

drylin® NTP 샘플

drylin® NTP 샘플

아이콘 버튼

백서

NTP-27

drylin NTP-27

  • 125mm / 150mm의 연장 길이
  • igus® 고성능 폴리머로 제작된 3피스 구조
  • 강철 레일보다 가벼움
  • 금속이 없음
NTP-27 컬러풀

드라이린® NTP-27 컬러

  • 단단한 플라스틱으로 제작된 완벽한 텔레스코픽 러너
  • 125mm / 150mm의 연장 길이
  • 다양한 색상으로 제공
  • 사출 성형으로 비용 효율적인 생산

텔레스코픽 슬라이드 구성기

온라인 툴

100% 플라스틱으로 제작된 텔레스코픽 레일 - NTP

왜 드라이린® NTP 폴리머 텔레스코픽 가이드일까요?

견고함

먼지 방지

부식 방지

조용함

경량

위생적

드라이린® 가구 분야

배너 가구

항공기

항공사

운송 및 물류

이동성

추가 적용 사례

배너
드라이린 NT-35

드라이린® NT-35

  • 최대 1,200mm까지 무단계단식 확장
  • 전체 확장, 부분 확장, 오버 익스텐션
  • 엔드 및 중앙 위치에서 옵션으로 스냅 메커니즘 사용 가능
드라이린® NT-60

드라이린® NT-60

  • 최대 2,000mm까지 무단계 확장
  • 조용하고 부드러운 작동
  • 견고한 플라스틱-알루미늄 설계로 견고한 구조
drylin NTV-27

드라이린® NTV-27

  • 최대 500mm의 연장 길이
  • 스프링 프리로드 덕분에 덜거덕거림 없음
  • 드라이린® N 프리로드 프리즘 슬라이드로 일정한 변위력 제공
드라이린® NT-35-AR

드라이린® NT-35-AR

  • 최대 1,200mm / 2,000mm의 연장 길이
  • 블랙 아노다이징 알루미늄으로 빛 반사 감소
  • 눈에 잘 띄지 않는 외관

다음에 관한 일반 정보: 드라이린®

구매 전 테스트

투자 전 테스트

100% 무급유

Dryway

테스트와 검증을 거쳤습니다.

테스트

젊은 엔지니어 지원

yes(젊은 엔지니어 지원 프로그램) 로고

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담