igus®- 테스트 방법 및 설계 팁

드라이린용 설계 팁® R 선형 베어링

이구스® 드라이린® 선형 플레인 베어링의 공차 결정을 위한 테스트 방법

주문 번호 테스트 포스 [N]Øi 테스트 하우징분 베어링 Øi(플러그 게이지 없음)최대 베어링 Øi(플러그 게이지 걸림)
JUM-01/02-100.98112,000 mm10,030 mm10,070 mm
JUM-01/02-121.37314,000 mm 12,030 mm12.070 mm
JUM-01/02-161.86418,000 mm16,030 mm16,070 mm
JUM-01/02-202.64923,000 mm20,030 mm20,070 mm
JUM-01/02-253.72928,000 mm25,030 mm25,070 mm
JUM-01/02-304.80734,000 mm30,040 mm30.09 mm
JUM-01/02-407.06344,000 mm40,040 mm40.09 mm
JUM-01/02-509.81055,000 mm50,050 mm50,100 mm
JUI-01-060.9810.4684인치0.3768인치0.3776인치
JUI-01-081.3730.5934인치0.5016인치0.5024인치
JUI-01-101.8640.7184인치0.6268인치0.6276인치
JUI-01-122.6490.8747인치0.7516인치0.7524인치
JUI-01-163.7291.1247인치1.0016인치1.0024인치
JUI-01-204.8071.4058인치1.2520인치1.2531인치
JUI-01-247.0631.6558인치1.5020인치1.5031인치
JUI-01-329.8102.1870인치2.0024인치2.0039인치
RJM-01-080.98116,000 mm8.025 mm8.061 mm
RJM-01-100.98119,000 mm10.025 mm10.061 mm
RJM-01-121.37322,000 mm12.032 mm12.075 mm
RJM-01-161.86426,000 mm16.032 mm16.075 mm
RJM-01-202.64932,000 mm20,040 mm20.092 mm
RJM-01-253.72940,000 mm25,040 mm25.092 mm
RJM-01-304.80747,000 mm30,040 mm30.092 mm
RJM-01-407.06362,000 mm40,050 mm40.112 mm
RJI-01-060.9810.6250인치0.3762인치0.3776인치
RJI-01-081.3730.8750인치0.5013인치0.5030인치
RJI-01-101.8641.1250인치0.6265인치0.6282인치
RJI-01-122.6491,2500인치0.7516인치0.7536인치
RJI-01-163.7291.5625인치1.0035인치1.0056인치
RJI-01-204.8072.0000인치1.2520인치1.2544인치
RJI-01-247.0632.3750인치1.5020인치1.5044인치
RJI-01-329.8103.0000인치2.0024인치2.0053인치
RJ260(U)M-02-121.37319,000 mm12.032 mm12.084 mm
RJ260(U)M-02-161.86424,000 mm16.032 mm16.084 mm
RJ260(U)M-02-202.64928,000 mm20,040 mm20,100 mm
RJ260(U)M-02-253.72935,000mm25,040 mm25,100 mm
XUMO-01-100.98112,000 mm9.98 mm10.02 mm
XUMO-01-121.37314,000 mm12.02 mm12.06 mm
XUMO-01-161.86418,000 mm16.02 mm16.06 mm
XUMO-01-202.64923,000 mm20.03 mm20.07 mm
XUMO-01-253.72928,000 mm24.97 mm25.01 mm
XUMO-01-304.80734,000 mm29.96 mm30.01 mm
XUMO-01-407.06344,000 mm40.00 mm40.05 mm

설명:

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담