drylin® 반사 방지 드라이브 및 직동 기술

반사를 줄이는 조명이 있는 drylin anti-reflex 모듈.
반사를 줄이는 조명이 있는 drylin anti-reflex 모듈.

Reduced light reflection thanks to black surfaces.


Your advantages with drylin products

반사 방지

무급유

저소음

내부식성

유지보수 불필요

경량


Anti-reflective products

anti-reflex 플라스틱 프로파일, 장착 구멍이 있는 프로파일의 두 가지 보기.

drylin® W 프로파일 레일

  • With or without standard holes
  • Linear rails made of aluminium
크기가 다른 두 개의 회색 부품이 있는 anti-reflex 프로파일 슬라이드.

drylin® W 프로파일 캐리지

  • Linear carriages in various sizes
  • Different lengths and widths
가이드 레일과 두 개의 프리즘 부품이 있는 Anti-Reflex NSV 프리즘 가이드.

drylin® NSV 예압형 프리즘 슬라이드

  • Controlled adjustment without stick-slip effect
  • Defined displacement forces
안티-리플렉스 평면 가이드의 세 부품을 정면과 위에서 본 모습.

drylin N 로우 프로파일 직동 가이드

  • System heights from 6 to 9mm
  • Widths from 17 to 80mm
Anti-Reflex 텔레스코픽 रेल, 검은 레일 두 개를 나란히 표시.

drylin® NT 텔레스코픽 레일

  • Extension lengths up to 2,000mm
  • Lightweight design, quiet adjustment
유격 없는 액추에이터의 스핀들과 베어링이 있는 모듈형 조립체입니다.

drylin® SLW-0620 미니어처

  • For extremely small installation spaces
  • Only 32mm wide and 22mm high
정밀 조정을 위한 스핀들와 핸드휠이 있는 검은색 크로스 테이블.

drylin® SLW-XY XY 테이블

  • Two adjustment directions
  • One module for work surfaces of up to 100 x 100mm
검은색 아노다이징 하우징의 스크루 모터 리니어 액추에이터.

타이밍 벨트가 있는 ZLW 직동 축

  • Control unit with stepper motor
  • Supplied ready for connection
드라이린 SLW 미니어처 리니어 모듈로, 스핀들과 슬라이드가 보입니다.

리드 스크류가 있는 drylin® SLW-0670-FLS

  • Can be adjusted electrically or by hand
  • Extremely low-profile design (20mm)

Application example for anti-reflective products

Smartfit laser meter

두 사람이 매장에서 Radlabor SmartFIT의 파란 산악자전거를 점검하고 있다.

Electric adjustment system in an espresso machine

작업실에 있는 빨강 검정 프레임의 기계와 여러 금속 부품.

Your digital helpers for drive and linear technology

노트북의 리니어 가이드 구매 상담용 구성기와 슬라이드 모듈.

직동 기술 전문가

노트북의 ddx 구동 기술 구성기에서 구동 부품을 표시합니다.

드라이브 기술 구성기


drylin NT 샘플 이미지로, 제품과 포장 기호가 보입니다.

무료 drylin® NTP 샘플

리니어 모듈이 있는 백서 표지, Toothed belt drive 또는 lead screw drive, igus.

백서 다운로드

텔레스코픽 가이드에 대한 화이트페이퍼로, 브로슈어에 적용 사례와 그래프가 담겨 있다.

텔레스코픽 레일 백서

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담