폴리머 볼 베어링 테스트 실험실

테스트 실험실 페이지에서 여러분을 기다리는 것은 바로 이것입니다:

볼 베어링 테스트 실험실의 테스트 장비

레이디얼 깊은 홈 볼 베어링 테스트 장비:

  • 마모, 최대 250N의 하중 흡수, 다양한 서비스 수명 및 온도 테스트를동시에 측정할 수 있는 통합 센서(DAQ)가 장착된 테스트 리그
  • 최대 속도: 5,000rpm
  • 무브먼트: 외부 링 정지, 내부 링 회전
  • 설치 크기: 6000
볼베어링 시험실에서 작업자가 시험기 옆에서 작업하고 있다.
실험실 장비 위의 DAQ 측정 시스템으로, 센서와 케이블, 디스플레이가 보입니다.

회전 테스트 장비:

  • 고속 및 저부하(5,000rpm, 10N)에서의 테스트
  • 자체 개발한 xirodur® 재료 및 iglidur® 케이지 재료로 지속적인 테스트 진행 중입니다.
  • 설치 크기: 6000

매개변수: 25N, 2,000rpm, 작동 시간 7일

  • 왼쪽: 강화되지 않은 재료, 테스트 전
  • 오른쪽: 강화되지 않은 재료, 테스트 후

매개변수: 25N, 2,000rpm, 작동 시간 7일

  • 왼쪽: 강화 이글리듀어® 소재, 테스트 전
  • 오른쪽: 강화 이글리듀어® 소재, 테스트 후

수중 볼 베어링: igus® 대 금속 베어링

단 몇 시간 만에 부식되는 금속 베어링

녹슨 금속 베어링을 대체하는 xiros 플라스틱 볼 베어링.

어떤 볼 베어링이 전기 도금에 적합할까요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Ryeojoon Kim
Ryeojoon Kim 김여준

dry-tech® FGBU 프로덕트 매니저

010-5271-2912이메일 작성

배송 및 상담