우주 관측과 같은 항공우주 및 관련 분야에서는 사용되는 부품의 신뢰성과 견고성이 특히 중요합니다. 당사의 에너지 체인과 케이블은 고성능 플라스틱에 대한 60년 이상의 경험의 결과물입니다. 그렇기 때문에 전 세계 우주 분야에서 사용되고 있습니다. 예를 들어 우주 망원경과 로켓 발사 플랫폼 등이 여기에 해당합니다. 또한 엔지니어링 팀과 인증된 체인플렉스(® ) 케이블을 통해 고객의 요구사항에 맞춰 바로 연결할 수 있는 완벽한 시스템을 제공합니다.
당사의 드라이러닝 베어링 기술을 사용하면 열악한 환경에서도 높은 부하 용량을 구현할 수 있습니다. 적용 사례로는 우주 탐사 차량(예: 화성 탐사선) 또는 연구용 모델 및 프로토타입 제작( & 개발) 등이 있습니다.
igus® 제품의 장점:
최소 주문 수량 없이 개별적으로 또는 단일 공급처에서 완벽한 솔루션으로 제공 가능
다양한 환경 조건에 적합한 소재
무급유, 낮은 유지보수, 예측 가능한 서비스 수명
연중무휴 24시간 전 세계 서비스, 빠른 배송 및 간편한 설치
망원경 및 안테나용 에너지 공급 시스템
전 세계 망원경 제조업체들은 20년 이상 igus® 의 에너지 체인, 케이블 및 전체 솔루션을 사용해 왔습니다. 고도, 방위각 및 GIR에서 수년 동안 안정적인 에너지 공급을 보장합니다.
직접 손에 들고 확인해 보세요: 항공우주 전 분야에 가장 중요한 제품들로 구성된 샘플 박스를 주문하세요. 여기에는 로우 프로파일 가이드 시스템, 플레인 베어링 및 볼 베어링, 로터리 테이블 베어링용 슬라이딩 포일, 리드 스크류 너트가 있는 스핀들, 버스 케이블, e-체인® 및 일반적인 응용 분야에 대한 정보가 담긴 브로셔가 포함되어 있습니다.
태양 전지판이나 위성 안테나와 같은 구조 부품을 우주로 운반하는 것은 비효율적이고 비용이 많이 듭니다. 뮌헨의 학생 팀 AIMIS-FYT는 3D 프린팅을 사용하여 이러한 부품을 우주에서 직접 생산하기 위해 노력하고 있습니다. 이 팀은 무중력 상태에서 실험 테스트를 위한 특수 3D 프린터를 제작했습니다. 드라이브 기술은 드라이린® SAW-선형 축을 사용합니다. 가볍고 유지보수가 전혀 필요 없습니다.
GESTRA는 프라운호퍼 연구소의 레이더 기반 시스템으로 우주 잔해물을 검색하고 매핑하는 데 사용됩니다. 개발 파트너인 AlpinaTec GmbH는 고정밀 3축 포지셔닝 시스템을 위해 igus® 의 소형 e-체인 시스템을 사용합니다. 이 시스템은 제한된 공간에서 안정적인 에너지 공급과 다양한 미디어 라인의 깨끗한 안내를 보장합니다.