뮌헨에 본사를 둔 이 회사는 우주의 무중력을 3D 프린팅 공정에 활용합니다. 레이어별로 프린팅하는 대신 프린트 헤드의 3차원적 움직임을 이용해 무중력 상태에서 부품을 제작합니다. 현장 제조라고 하는 이 공정을 통해 부품의 무게를 크게 줄이고 재료를 절약할 수 있습니다. 3D 프린터의 구동 기술을 위해 젊은 엔지니어들은 1040 시리즈의 드라이린® SAW-선형 축 3개와 프린트 헤드의 이동을 위한 로보링크® 기어박스를 사용했습니다. 특히 드라이린® SAW 축은 무게가 가볍고 유지보수가 필요 없는 작동 방식이 인상적이었습니다. 웜 기어박스가 장착된 소형 로보링크® D 회전축이 프린터에 설치되어 프린트 필라멘트도 회전할 수 있었습니다. 프린터의 케이블도 안전하게 보호하기 위해 이지체인 시리즈의 에너지 체인을 사용했습니다. "e-chain® 전문가가 올바른 체인을 선택하는 데 도움을 주었습니다. 애플리케이션에 필요한 모든 파라미터를 입력했고, 애플리케이션에서 사용 가능한 모든 에너지 체인과 그 서비스 수명에 대한 실질적인 개요를 즉시 제공받았습니다."