언어 변경 :
소량 생산에도 유연하게 대응하고 공정을 자동화하는 것은 포장 및 음료 산업뿐만 아니라 모든 산업에서 가장 큰 과제 중 하나입니다. 그러나 오래된 생산 시스템과 높은 설정 비용이 이러한 목표를 달성하는 데 걸림돌이 되는 경우가 많습니다.
한 가지 해결책은 자동화된 포맷 조정입니다. 단 한 번의 이동으로 생산 라인의 많은 부분을 변환함으로써 운영 시간을 최적화하고 처리량을 높이며 설정 비용을 최소화할 수 있습니다.
포장 및 음료 산업에 완벽한 솔루션
최신 포장 기계와 생산 라인에서 자동 포맷 조정 기능이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 그러나 기존 생산 시스템에 자동 포맷 조정 기능을 추가하면 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 모듈식 기어박스 시스템 덕분에 컨베이어 시스템용 통로 조정, 곡선 조정 및 측면 가이드를 기존 시스템에 공간 절약형으로 쉽게 통합할 수 있습니다. 생산이 진행되는 동안에도 간단한 설치가 가능하므로 가동 중단 시간을 최소화할 수 있습니다.

설치 시간 최소화
✅ 통로 폭의 무단 및 반복 조정 가능
✅ 여러 조정 지점의 동기화
✅ 간단한 조작으로 적용 오류 방지
유연하게 사용 가능
✅ 비용 효율적인 자동화
✅ 수동 또는 모터로 작동 가능 - 단일 소스에서 모든 것 가능
✅ 유지보수 및 윤활유가 필요 없는 시스템

드라이기어® Apiro® 모듈식 기어박스 시스템을 사용하면, 예를 들어 입구 통로를 매우 모듈적이고 경제적인 방식으로 구현할 수 있습니다.

자동화된 포맷 조정 - 단일 소스에서 완벽한 시스템 제공
igus® 는 모듈형 기어박스 시스템인 drygear® Apiro® 를 통해 모든 자동화 옵션에 사용할 수 있는 모듈형 시스템을 제공하여 다양한 모듈형 및 유연한 키네매틱을 구현할 수 있습니다.
드라이기어® 아피로® 모듈형 시스템은 다양한 기어비와 길이 변형을 제공하므로 가능한 조합과 응용 분야가 무궁무진합니다. 예를 들어 통로 조정 외에도 캠 조정, 푸셔 애플리케이션, 로터리 테이블 또는 직교 로봇도 구성할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간