언어 변경 :

PTFE가 없는 iglidur® 표준
범용 적용개소를 위한 베스트셀러인 iglidur® G와 고온 및 화학물질 접촉을 위한 iglidur® X 및 H의 PTFE 무함유 버전이 이제 PTFE 무함유 플레인 베어링 제품군을 보완합니다.

iglidur® W300E 멀티 컴포넌트 플레인 베어링
이 고강도 2성분 사출 성형 플레인 베어링은 보편적으로 적용 가능한 소재인 iglidur® W300을 기반으로 하며 매우 강하고 내구성이 뛰어납니다.

iglidur® GLW의 글라이딩 가이드 패드
새로운 글라이드 패드는 알루미늄 또는 스틸 레일을 가이드하는 데 적합합니다. 모양 덕분에 유연하게 조정할 수 있습니다.

iglidur® G2
매우 낮은 수분 흡수 및 열팽창과 높은 치수 안정성이 결합되어 매우 낮은 베어링 공차(G9)를 가능하게 합니다.

iglidur® 범용 슬라이딩 세그먼트
내마모성 고강도 소재 iglidur® Q3로 제작된 유연한 슬라이딩 세그먼트는 250mm부터 모든 베어링 직경에 사용할 수 있습니다.

iglidur® 코팅 스테인리스 스틸 메쉬
유연하고 견고한 iglidur® 코팅 스테인리스 스틸 메쉬는 맞춤형 제작이 가능하며 다양한 산업 분야에 이상적입니다. 1,200 x 800mm 규격의 플레이트 형태로도 제공됩니다.
iglidur® W300PF
새롭게 개발된 소재 iglidur® W300PF는 뛰어난 내구성이 검증된 iglidur® W300의 성능에 PTFE를 완전히 제거한 제품입니다.

iglidur® K230 이중 플랜지 베어링
신소재 iglidur® K230은 iglidur® M250으로 제작된 클립 베어링에 비해 수분 흡수가 적고 유연성이 훨씬 뛰어납니다.

iglidur® SG-03
제품군 추가에 따라 이제 30, 40, 50, 60 및 70mm 직경의 제품을 사용할 수 있습니다.

iglidur® C160 디스크 스프링
iglidur® C160 디스크 스프링은 특히 화학물질에 대한 내성이 뛰어나고 비용 효율적입니다.

iglidur® JPF
내구성이 검증된 소재인 iglidur® J를 기반으로 한 iglidur® JPF는 PTFE를 사용하지 않고도 비슷한 사양을 제공합니다.

정전기 방지 요구사항에 적합, PTFE 무함유
신소재 iglidur® FPF는 전도성이 뛰어나 ESD 요건이 있는 애플리케이션에 이상적입니다,
뿐만 아니라 PTFE가 없습니다.

FDA를 통과하고 PTFE가 없는 만능 제품
FDA, EU 10/2011 및 현재 새로운 규정에 따라 PTFE를 사용하지 않습니다. 슬라이딩 및 마모 특성이 뛰어납니다.

각 구성 요소에 대한 CO2 발자국 계산
점점 더 많은 분야에서 이산화탄소 배출량을 파악하고 줄여야 합니다. 이구스는 이를 지원합니다: 이제 베어링의 운송 및 제조 공정에서 발생하는 CO2 배출량을 각 iglidur® 플레인 베어링에 대해 계산하고 표시할 수 있습니다. 이를 통해 플레인 베어링을 비교하고 애플리케이션에 가장 낮은 탄소 발자국을 가진 베어링을 선택할 수 있습니다.

iglidur® Q2LW
입증된 고하중용 플레인 베어링 소재 iglidur® Q2의 재생 플라스틱 버전은 가격에 민감한
고하중 애플리케이션에 적합합니다.

iglidur® ECON 소재
econ 시리즈의 소재인 iglidur® J4, GLW, P4, PLW210, ALW350, HLW 및 -새로운 - Q2LW는 다양한 애플리케이션에 이상적일 뿐만 아니라 이제 유럽 시장에서도 표준 치수로 제공됩니다.

iglidur® "대형 베어링"
새로운 베어링 세그먼트 iglidur® J를 사용하면 포스트포밍 공정을 통해 직경이 큰 플레인 베어링을 빠르고 쉽게 구현할 수 있습니다.

균질한 구조의 고하중용 복합 베어링
고하중용 새로운 섬유 복합 소재는 균질한 층 구조를 가지고 있어 가공이 가능합니다.
모든 면에 사용할 수 있습니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간