클램핑 스타 휠의 내마모성 플라스틱 롤러는 서비스 수명을 두 배로 늘립니다.

새로 개발된 충전 기계의 2성분 롤러는 연속 작동에서 그 가치를 입증합니다.

문제

  • 필요한 것: iglidur ® 폴리머 플레인 베어링,2성분 롤로 TPU 외부 재킷이 있는 iglidur ® J 재질로
  • 제작됨 요구사항: 이 시스템은 대형 양조장에서 시간당 최대 66,000병의 병을 처리하는 연속 작동으로 작동합니다. 따라서 내마모성과 내구성이 뛰어난 보관 솔루션이 필요했습니다.
  • 분야: 음료 산업,
  • 병입 공장 고객의 성공: TPU 외부 재킷이 있는 iglidur® J 롤러는 축에서 부드럽게 회전하고 무엇보다도 마모되지 않으며 원활한 작동을 보장하기 때문에 이상적인 솔루션으로 판명되었습니다. 크로네스는 더 이상 불만 사항이 없으며 서비스 수명이 크게 연장되었습니다.
음료 병입 크론

문제

솔루션

각 클램프 패키지에는 윤활 및 유지보수가 필요 없는 8개의 iglidur® 롤러가 설치되어 있으며, 여기에는 검사 기술이 적용되어 있습니다.

크로네스를 위해 개발된 새로운 2성분 롤러는 iglidur® 플라스틱 롤러와 TPU 외부 재킷으로 제작된 변형 제품입니다. 고가의 PEEK 로터리 축에서 부드럽고 마모 없는 움직임을 보장합니다.

롤러는 트라이보에 최적화된 폴리머 소재인 iglidur® J로 제작되었으며, 외부 재킷은 TPU로 제작되었습니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담