언어 변경 :
선도적인 보트 크레인 제조업체인 Quality Boat Lifts는 베어링을 찾는 과정에서 여러 가지 문제에 직면했습니다: 바닷물, 미네랄 침전물, 그리스 등 물에 떠다니는 거의 모든 것이 크레인에 들어가 개별 부품에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 이 공급업체는 최종 고객을 위해 무거운 하중과 가장 열악한 조건에서도 견딜 수 있는 유지보수가 필요 없는 베어링 솔루션을 찾고 있었습니다. 무급유 및 유지보수가 필요 없는 이글리듀어 P 베어링을 통해 Quality Boats는 이제 바닷물, 자외선, 최대 33t 무게의 보트로 인한 높은 하중에도 사용할 수 있는 유지보수 없는 제품을 갖추게 되었습니다.
적용개소를 위한 베어링 iglidur 플라스틱 베어링의 전체 포트폴리오는 청동, 압연 금속 및 사출 성형 일반 베어링에 대한 실용적이고 비용 효율적인 대안입니다. 이 제품은 흙, 먼지, 화학물질 및 자외선에 대한 내성이 뛰어납니다. 8,000가지가 넘는 다양한 베어링 유형과 크기로 모든 용도에 맞는 베어링 솔루션을 찾을 수 있습니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간