언어 변경 :

해상에서 안전하고 오래 지속되는 전원 및 데이터 공급을 위한 370개 이상의 체인플렉스® 케이블 igus®
비디오에서 가능한 적용 분야와 적합한 제품을 간략하고 간결하게 확인할 수 있습니다.

이 무료 백서를 통해 성공적인 DNV 인증의 요건을 알아보세요.
다른 모든 산업과 마찬가지로 해양 산업도 자동화와 디지털화라는 도전에 직면해야 합니다. 해운, 해운 회사 또는 가스 및 석유를 다루는 해양 산업 등 아날로그 세계는 거의 역사가 되어가고 있으며, 디지털 구조가 자리를 잡고 자동화 개념의 토대를 마련하고 있습니다. 복잡한 솔루션은 선박을 자율 공장으로 전환하여 해운 회사가 본격적인 물류 공급업체로 거듭날 수 있는 길을 열어주고, 해양 산업이 자동화된 추출 프로세스를 통해 석유 및 가스전을 보다 효율적으로 채굴할 수 있도록 지원합니다. 이러한 시스템의 자동화 및 최적화 수준이 높을수록 기업은 더 비용 효율적이고 지속 가능하며 안전하게 운영할 수 있습니다.
이러한 열악한 환경 조건에서 자동화가 성공하려면 구성 요소와 부품이 기존 공장 자동화와는 다른 요구 사항을 충족해야 하는 경우가 있습니다. 이 백서는 기업과 공급업체 모두에게 도전 과제를 제시합니다. 이 부분에서는 기업이 DNV와 같은 관련 기관으로부터 부품 인증을 받기 위해 엄격한 테스트 기준을 충족할 수 있는 방법을 설명합니다. 이 백서는 또한 케이블과 같은 인증된 부품을 사용함으로써 공급업체, 플랜트 제조업체, 궁극적으로 선상 플랫폼 및 선박 운영자에게 발생하는 기회에 대한 전망도 제공합니다.
체인플렉스® 케이블: 4년 보증 & 무료 가격 확인
바다는 풍력 발전 단지와 전 세계 상품 이동을 통해 오랫동안 세계 경제의 일부가 되어 왔습니다. 해양 환경에서 일하는 기업들은 특별한 도전에 직면해야 합니다: 육상에서도 적용되는 기계류 지침이나 제품안전법 외에도 해양안전법이나 선박안전법의 내용도 종종 이들에게 구속력을 갖습니다.
플랜트 제조업체 및 공급업체가 다양한 법적 요건을 원활하게 이행하고 효율적인 프로젝트 계획에 기여하며 궁극적으로 문제 없는 운영을 실현할 수 있도록 igus는 해양 환경에서 사용하도록 DNV 인증을 받은® 379 체인플렉스® 케이블을 재고로 보유하고 있습니다. 이 제품은 해상에서의 안전한 작동을 위해 에너지 체인에서 매우 동적으로 사용하도록 설계되었습니다. 체인플렉스(® ) 케이블은 해수 저항성 외에도 오일의 영향 하에서도 공정 안전성을 보장합니다. 이 케이블은 MUD NEK606에 따른 내유성을 갖추고 있어 시추 플랫폼에서 유지보수 없이 펌핑이 가능하며 작업자의 안전도 보장합니다.
이 케이블은 DNV 선급협회의 광범위한 테스트 절차 외에도 igus® 테스트 연구소에서 실제 조건에서 테스트를 거쳤습니다. 따라서 4년의 고유한 체인플렉스(® ) 보증이 제공됩니다. 따라서 케이블 프로그램에는 모든 해상 애플리케이션을 위한 최적의 솔루션이 있습니다. 해상에서 개별 요구 사항에 가장 적합한 케이블을 찾는 가장 쉬운 방법은 무료 체인플렉스® 가격 확인에 참여하는 것입니다.
DNV 승인을 받은 모든 체인플렉스® 케이블 시리즈 개요
여기에서 바로 DNV 인증서를 받으세요:
제어 케이블
chainflex® 케이블 CF9.UL 및 CF10.UL(PDF), CF77.UL.D 및 CF78.UL(PDF)
버스 케이블
chainflex® 케이블 CFBUS.PUR(PDF), CFBUS(PDF), CFBUS 이더넷(PDF), CFBUS.PUR 이더넷(PDF)
광섬유 케이블 (광섬유 케이블)
체인플렉스® 케이블 CFLG.LB.PUR(PDF)
측정 시스템 케이블 및 데이터 케이블
chainflex® 케이블 CF111.D 및 CF113.D (PDF)
CF112 및 CF211.PUR (PDF) CF240.PUR (PDF)
모터 케이블 및 서보 케이블
chainflex® 케이블 CF300.UL.D, CF310.UL 및 CFPE(PDF), CF27.D(PDF) CF34.UL.D 및 CF35.UL(PDF)

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간