언어 변경 :
igus® 는 내마모성과 내구성이 뛰어난 플라스틱 소재의 로봇 부품 개발을 전문으로 합니다. 모듈형 로봇의 기본 개념은 서로 다른 모듈과 부품을 결합하여 맞춤형 자동화 솔루션을 만들 수 있다는 것입니다. 이를 통해 기업은 많은 비용과 시간이 소요되는 새로운 개발을 수행하지 않고도 다양한 요구사항에 유연하게 대응할 수 있습니다. 고품질을 제공하면서도 저렴한 구성 요소를 사용하면 기업은 더 낮은 비용으로 자동화 솔루션을 실현할 수 있습니다. 이는 생산 프로세스를 자동화하고 싶지만 리소스가 부족한 중소기업에 특히 매력적일 수 있습니다. igus® 에서 모듈형 설계와 저비용 자동화를 결합하면 다양한 산업에 맞는 맞춤형 자동화 솔루션을 구축할 수 있습니다. 이는 효율성과 생산성을 향상시킬 뿐만 아니라 제조 공정의 현대화에도 기여합니다.

기어 유닛 어셈블리
모듈식 개념을 사용하면 유성 기어박스, 스트레인 웨이브 기어박스 또는 웜 기어박스와 같은 다양한 유형의 기어박스를 자동화 시스템에 유연하게 통합할 수 있습니다. 기어박스 어셈블리의 모듈식 사양을 통해 단계별로 자동화를 확장하고 맞춤화할 수 있습니다. 기업은 처음부터 시작할 필요 없이 모듈을 추가하여 로봇 시스템의 기능을 개선할 수 있습니다. 정밀성, 다목적성 및 적응성을 제공하여 기업이 효율적이고 비용 효율적이면서도 강력한 자동화 시스템을 개발할 수 있도록 지원합니다.

리니어 가이드 어셈블리
리니어 가이드 어셈블리는 레일, 캐리지, 캐리지와 같은 다양한 요소를 서로 결합하여 원하는 모션 시퀀스를 구현할 수 있는 모듈형이라는 특징이 있습니다. 다양한 애플리케이션의 요구 사항을 충족하기 위해 새로운 모듈을 추가하거나 교환할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 유연성을 확보하고 처음부터 다시 시작할 필요 없이 필요에 따라 자동화 솔루션을 맞춤화할 수 있습니다. 정밀성, 유연성 및 비용 효율성을 제공하여 기업이 고성능의 비용 효율적인 자동화 솔루션을 개발하고 구현할 수 있도록 지원합니다.

ReBeL® 스트레인 웨이브 기어
ReBeL® 스트레인 웨이브 기어는 혁신적인 설계와 다용도성이 특징입니다. 정밀도와 견고함을 결합하여 안정적인 모션 제어를 보장합니다. 새로운 모듈을 기존 시스템에 원활하게 통합하여 기능을 확장하거나 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 민첩성을 높이고 변화하는 생산 요구 사항에 대응할 수 있습니다. 정밀성, 견고성 및 다목적성을 제공하여 기업이 고성능과 안정성을 제공하면서도 비용 효율적인 자동화 솔루션을 개발할 수 있도록 지원합니다.

Apiro® 모듈형 기어박스 시스템
Apiro® 모듈형 기어박스 시스템은 다용도로 사용할 수 있는 것이 특징입니다. 기어박스, 드라이브, 베어링 및 레일과 같은 다양한 구성 요소로 구성되어 있으며, 서로 결합하여 원하는 모션 제어를 달성할 수 있습니다. 모듈형 기어박스 시스템의 모듈성 덕분에 기업은 필요에 따라 자동화 솔루션을 조정하고 확장할 수 있습니다. 새로운 모듈을 원활하게 통합하여 추가 기능을 추가하거나 변화하는 요구 사항에 대응할 수 있습니다. 다목적성, 비용 효율성 및 적응성을 갖춘 이 시스템을 통해 기업은 기술적으로 정교하고 경제적으로 실행 가능한 혁신적인 자동화 솔루션을 개발할 수 있습니다. 여기에서 영감을 얻으세요.
Apiro® 스타터 키트는 기업이 자동화를 쉽게 시작할 수 있도록 설계되었습니다. 기어박스, 레일, 베어링, 드라이브 등 다양한 구성 요소로 구성되어 있으며, 서로 결합하여 다양한 모션 솔루션을 구현할 수 있습니다. 이러한 모듈성을 통해 기업은 단계별로 자동화에 익숙해지고 필요에 따라 시스템을 조정할 수 있습니다. 스타터 키트의 특별한 장점은 사용자 친화성입니다. 기업이 심층적인 전문 지식 없이도 로봇 공학에 몰입할 수 있는 통합 솔루션을 제공합니다.


필요에 따라 개별 어셈블리 결합
모듈 상호 운용성은 로봇 팔, 구동 시스템, 그리퍼 또는 센서 등 개별 모듈이 서로 조화롭게 상호 작용할 수 있도록 설계되었다는 사실에 기반합니다. 표준화된 인터페이스와 통신 프로토콜 덕분에 이러한 어셈블리는 서로 독립적으로 개발할 수 있으면서도 쉽게 결합할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 다양한 구성 요소로 특정 로봇 솔루션을 조립할 수 있는 모듈식 원칙이 만들어집니다. 이를 통해 시장 변화나 신제품 출시에 신속하게 대응할 수 있습니다. 기업은 매번 새로운 로봇을 처음부터 개발할 필요 없이 기존 어셈블리를 재사용할 수 있습니다. 전반적으로 어셈블리 상호 운용성을 통한 "최대 자유도" 는 모듈형 로봇의 전환점을 의미합니다. 이 접근 방식은 기업이 필요에 따라 자동화 솔루션을 정확하게 설계할 수 있는 가능성의 세계를 열어줍니다.
"igus® 로봇 제어" 는 기업이 자동화 시스템을 정밀하게 제어하고 맞춤화할 수 있도록 지원하는 모듈형 로봇 분야의 솔루션입니다. 혁신적인 기능과 사용자 친화적인 작동으로 igus® 로봇 제어는 자동화 솔루션의 최적화에 기여하고 다양한 이점을 제공합니다:
무료 소프트웨어가 포함된 전체 로봇 컨트롤러부터 개별 모터 컨트롤러까지 나만의 로봇 컨트롤러를 구축할 수 있습니다. 제한은 없습니다. 지금 바로 문의하세요.

igus® 어셈블리 및 로봇을 현장에서 직접 체험해 보세요. 저비용 자동화 팀이 로드쇼를 통해 유럽 전역을 순회하고 있습니다!
전문가가 로봇을 라이브로 시연하고 개별 애플리케이션을 프로그래밍합니다. 원하는 장소에서 조언을 받고 구체적인 질문을 할 수 있는 기회를 가져보세요. 자동화 솔루션의 높은 품질을 직접 확인해보세요.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간