로봇 및 모터 제어 시스템

비용 효율적이고 개별적으로 조정 가능한 igus® 의 로봇 암은 다양한 제어 컨셉으로 보완할 수 있습니다. 로보링크(® D)를 위해 특별히 설계된 커먼플레이스 로보틱스 GmbH의 산업용 제어 시스템 형태로 솔루션이 제공되며, 사용하기 쉬운 소프트웨어가 함께 제공됩니다. 소프트웨어의 도움을 받을 경우, 로봇의 동작 순서가 표시되며 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 프로그래밍되고 제어될 수 있습니다. robolink® 모듈 원리에 따르면 로봇 암과 자체 프로그래밍된 컨트롤러를 함께 사용할 수 있고, 따라서 최대 모듈 자유도를 제공할 수 있습니다. 로보링크® 그리퍼 암과 제어 시스템의 조합으로 품질 보증, 조립 또는 시운전과 같은 단조로운 작업을 쉽게 자동화할 수 있으며 작업 순서도 손쉽게 조정할 수 있습니다.
& nbsp;

제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담