완전 무급유
알루미늄과 플라스틱 덕분에 경량
최고 내열성: +60 °C
옵션: 부식에 강한 스테인리스 스틸 리드 스크류 이용 가능
보호 리드 스크류
효율적인 디자인
리드 스크류 제외 측정 스케일 사용 가능
표면과 프로파일에 축방향으로 장착하기 위한 플랜지가 있는 버전
A [mm]: |
|
리드 스크류 모듈의 설치 사이즈를 선택하세요.
주문 번호 | 최대 스트로크 길이 | 알루미늄 샤프트 | 최대 정하중 수용력 | 단가 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
샤프트 엔드 서포트 및 캐리지 중량 | 추가 (100mm당) | 축방향 | 레이디얼 | 100mm 베이스 스트로크 | |||
[mm] | [kg] | [kg] | [N] | [N] | |||
SET-12-AWM (1) | 200 | 0.05 | 0.03 | 10 | 20 | 118,800 WON | |
SET-25-AWM (1) | 750 | 0.15 | 0.12 | 150 | 300 | 224,400 WON | |
SET-30-AWM (1) | 850 | 0.2 | 0.21 | 200 | 400 | 288,000 WON |
(1) 테이퍼 오프 스핀들 엔드
주문 번호 | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | E4 | l | h | h1 | lt | ts | s | sb | l2 | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SET-12-AWM (1) | 30 | 30 | 23.5 | 20 | 20 | 20 | - | 60 | 22 | 15 | 3.3 | 4.2 | 10 | M4 | ||
SET-25-AWM (1) | 60 | 55 | 44 | 40 | 40 | 40 | 20 | 115 | 39 | 45 | 30 | 5.2 | 5.2 | M4 | 17 | TRx10x2 |
SET-30-AWM (1) | 80 | 55 | 49 | 60 | 40 | 40 | 20 | 125 | 39 | 50 | 35 | 6.5 | 5.2 | M4 | 20 | TRx12x3 |
(1) 테이퍼 오프 스핀들 엔드