드라이린® 스핀들 리니어 테이블에 이상적인 추가 장치입니다. 유연한 샤프트 덕분에 핸드휠을 리니어 유닛의 설치 아이와 독립적으로 배치할 수 있습니다. 500mm 떨어져 있고 85° 오프셋? 문제 없습니다!
- 길이: 300mm, 500mm 및 1000mm(유연한 범위)
- 재질: 유연한 샤프트: 광택 처리된 스틸, 플라스틱 보호: 릴산, 연결 부품: 스테인리스 스틸 AISI 303
- 모든 스피곳 직경(10, 12, 14mm)에 사용 가능
- 유연한 설치 & 공간 절약