14,000시간의 서비스 수명: KHS 스트레치 블로우 성형기의 이글리듀어 플레인 베어링

60°C에서 최소 2년 동안 윤활 및 유지보수 없이 연속 사용 가능

프로파일

  • 필요한 것: iglidur® J 및 iglidur ® A180으로 제작된
  • 플레인 베어링요구사항: 윤활 및 유지보수가 필요 없음, 최대 60°C의 내열성, 클린룸 적합성 산업
  • 분야 음료
  • 병입 공장고객의 성공: 맨드릴용 플레인 베어링을 사용하여 KHS는 테스트 후 14,000시간의 부품 작동 시간을 계산했습니다. 이는 2년 동안 유지보수 및 윤활유 없이 완전히 작동하는 것에 해당합니다.

문제

솔루션

PET 프리폼 회전을 위한 가열 스테이션으로, 블로우 성형기에 iglidur J 특수 부품을 사용합니다.
KHS 설비에서 PET 프리폼의 캠 유도 이동을 위한 가열 스테이션.

에너지 절약형 이중 통로 난방을 갖춘 KHS InnoPET Blomax. (출처: KHS GmbH)

iglidur® 베어링과 슬라이딩 요소가 장착된 트랜스포트 맨드릴은 KHS 스트레치 블로우 성형기를 통해 프리폼을 이송합니다. (출처: KHS GmbH)

이중 통로 가열 시스템은 프리폼을 가열하여 공정에서 최대 30%의 에너지를 절약합니다. (출처: KHS GmbH)

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담