언어 변경 :
사슬은 가장 약한 고리만큼만 튼튼합니다. 이 말은 오래되었지만 여전히 유효합니다. 실제로 많은 기계 제작업체에게 체인 링크의 강도는 가장 큰 물음표가 아닙니다.
식품 접촉 어플리케이션에서는 윤활의 필요성이 훨씬 더 큰 장애물일 수 있습니다. 또는 덜거덕거리고 덜거덕거리는 구동 체인의 소음: 롤러코스터에서는 괜찮을 수 있지만, 다른 사용자 관련 또는 산업용 애플리케이션에서는 이러한 효과가 바람직하지 않습니다.
마찰학적으로 최적화된 이글리듀어® 폴리머 플레인 베어링을 사용하면 윤활유 없이도 롤러 체인의 소음 방출을 줄일 수 있습니다.
드라이브 체인에서 드라이테크® 폴리머 플레인 베어링의 장점:
윤활이 필요 없음
유지보수가 필요 없음
가장자리 하중을 잘 흡수
화학 물질에 대한 내성 및 부식이 없음
ISO 10993 유형 A, FDA 및 10/2011 EC 준수 소재 사용 가능
낮은 수분 흡수
낮은 마모율, 긴 서비스 수명

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간