식품 접촉용 igubal 부품이 과일과 채소가 담긴 포장 앞에 전시되어 있다.

igubal® FC

식품 산업을 위한 감지 가능한 구형 베어링

이구발 FC의 장점

location_searching
check
fastfood
format_color_reset

언제 사용하나요?

  • 입자를 감지할 수 있어야 하는 경우
  • 유지보수가 필요 없는 재료가 필요한 경우
  • 치수 시리즈 E 및 K 부품을 사용해야 하는 경우
  • 높은 압축 강도가 필요한 경우
  • 높은 유연성이 필요한 경우

언제 사용하지 말아야 하나요?

  • 온도가 +80°C 이상일 때
  • 16mm 이상의 치수가 필요한 경우
  • 0.5m/s 이상의 회전 속도를 구현해야 하는 경우
식품 산업의 이구발 볼 조인트와 식품이 놓인 컨베이어 벨트.

FDA를 준수하는 이중 구면 플레인 베어링의 제품 프레젠테이션

프로그램 개요 - 감지 가능한이구발 구면 플레인 베어링

파란색과 금속 재질의 Rod-End 조인트 베어링.

로드 엔드 베어링

  • 감지 가능한 로드 엔드
  • 플라스틱 또는 금속으로 제작
  • 옵션 치수 시리즈 E 또는 K
산업용 슬라이딩 베어링과 부싱.

구면 인서트 베어링

  • 성형 또는 비틀림
  • FDA 및 EU 10/2011 준수
  • UC204-210 베어링 하우징용
파란색과 금속의 igus 커플링 조인트.

더블 조인트

  • 식품 등급 소재로 제작된 이중 구형 플레인 베어링
  • 스테인리스 스틸 구형 볼과 함께 사용 가능
파란색 베어링 구멍이 있는 Pillow-Block 하우징.

필로우 블록 베어링

  • 감지 가능한 베개 블록 베어링
  • FDA 및 EU 10/2011 준수
파란색 내륜이 있는 플랜지 베어링.

플랜지 장착 베어링

  • 감지 가능한 플랜지 베어링
  • FDA 및 EU 10/2011 준수
파란색 플라스틱 포크 조인트의 여러 각도 보기.

클레비스 조인트

  • 스프링 힌지 핀이 있는 감지 가능한 클레비스 조인트
  • 치수 시리즈 E의 로드 엔드와 결합 가능
파란색 내륜이 있는 구면 베어링.

구면 베어링

  • FDA 및 EU10/2011 준수
  • 치수 시리즈 E
  • 견고하고 비용 효율적
FDA 규격의 파란색 플라스틱 고정 링.

고정 칼라

  • 분리형, 감지 가능한 고정 칼라
  • FDA 및 EU 10/2011 준수
  • 매우 가볍고 비용 효율적

igubal® 구면 플레인 베어링 더 알아보기

Shop

도구

기술 자료

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Ryeojoon Kim
Ryeojoon Kim 김여준

dry-tech® FGBU 프로덕트 매니저

010-5271-2912이메일 작성

배송 및 상담