igubal® 플랜지 베어링은 샤프트 엔드 또는 샤프트 부싱의 베어링을 위해 개발되었습니다.
하우징은 igumid® FC로 제작되었습니다.
대표적인 적용 분야
식품 산업
음료 산업
포장 기기 분야
어플리케이션
igubal® 플랜지 베어링은 유지보수가 필요 없는 건식 작동에도 적합하므로 설치 장소에 접근하기 어렵거나 습하거나 눅눅한 환경 또는 특별한 위생 요구 사항이 있는 응용 분야에 특히 적합합니다. 예를 들어, igubal® 플랜지 베어링은 세척 브러시 제어, 파사드 자외선 차단 시스템, 컨베이어 기술 및 베이커리 기계에서 찾을 수 있습니다.
마운팅
2홀 igubal® 플랜지 베어링에는 슬롯형 홀이 있어 쉽게 재조정할 수 있습니다. 플랜지 베어링이 자동으로 오정렬을 보정하므로 베어링 하우징을 정확하게 정렬할 필요가 없습니다. 별도의 조정 링을 사용하여 샤프트를 고정할 수 있습니다.