배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

강력한 에너지체인

에너지체인 시스템은 Waagner-Biro 무대 기술의 안전한 케이블 가이드를 보장합니다.

극장, 오페라 또는 유람선에서 특별한 기술이 필요한 경우를 위해 Waagner-Biro Stage Systems GmbH가 존재합니다. 무대 기술 전문가는 150년이 넘는 시간 동안 다양한 혁신저인 기술 시스템을 개발해 왔습니다. 안전한 케이블 가이드를 위해 설계자는 원활하게 작동하는 에너지체인 시스템을 사용합니다.

프로파일

  • 필요한 것:E4.32 에너지 공급 시스템, e스풀, 접이식 e체인
  • 요구 사항: 무대 기술에는 고하중 수용이 가능한 고강성 체인이 필요합니다. 일반적으로 협소한 설치 공간에서 저소음 주행이 가능한 에너지 공급 시스템이 필요합니다.또한 시스템은 서비스 수명을 최대화 하면서 유지 관리가 거의 필요 없는 쉬운 설치 경험을 제공해야 합니다.
  • 산업: 극장 및 무대 장비
  • 적용: E4.32는 가볍고 내마모성이 뛰어납니다. 스톱 앤 롤링 소음 감소. e스풀은 케이블 드럼과 비교시 조용하고 더 작습니다. 또한 접이식 에너지체인은 매우작아 눈에띄지 않고 조용합니다.
에너지체인이 적용된 무대 기술 하네싱된 E4.32 시리즈 에너지체인은 베를린의 "Unter den Linden" 국립 오페라 하우스에 있는 8개의 가동형 플랫폼의 안전한 케이블 가이드를 보장합니다.

문제

완벽한 공연을 위해 최상의 무대를 준비하는 것은 오스트리아 비엔나의 무대 기술 전문가인 Waagner-Biro Stage Systems가 해결해야 할 과제입니다. 모든 프로젝트는 고유의 특성이 있습니다. 때문에 각 구성품은 효율적이고 내구성이 높아야 할 뿐만 아니라 서로 완벽하게 호환되어야 합니다. 세계적으로 유명한 대형 극장, 오페라 하우스, 경기장 및 다기능 홀은 Waagner-Biro Stage Systems 고객 중 일부일 뿐입니다. 그 중 유람선에는 최적의 공간 절약형 솔루션이 적용되어 있습니다.
극장 및 무대 건설에는 매우 특수한 기술 사양이 필요합니다. 여기에는 안정적으로 가동되어야 하는 사운드 및 조명 시스템, 무대 세트 및 플랫폼과 같은 어플리케이션의 하중이 포함됩니다. 무대에서는 수직이든 수평이든 구성품이 움직여야 합니다. 현대의 무대 설비를 작동 시키기 위해서는 수 많은 모터와 케이블이 사용됩니다. 그리고 무대를 시각적으로나 청각적으로 방해하지 않는 솔루션에 대한 수요가 특히 높습니다. 따라서 모터, 데이터 및 버스 케이블은 보이지 않게 조용히 작동해야 합니다. 하지만 일반적으로 무대에서 제품 설치가 가능한 공간은 적습니다. 케이블은 소형이어야 하고, 에너지 공급 시스템에서 조용히 움직이며 높은 동적 부하를 견뎌야 합니다. 따라서 강성과 견고성은 필수 사항입니다. 무대 엔지니어는 조립이 쉽고 유지보수가 거의 필요하지 않으며 서비스 수명을 최대화 하는 시스템이 필요합니다.

솔루션

설계자는 13년 넘게 안전하고 원활하게 작동하는 E 4.32 시리즈 에너지공급 시스템을 사용해 왔습니다. 무대 기술, 특히 플랫폼에서 수직 또는 수평으로 사용이 가능합니다. 에너지체인은 마찰 플라스틱으로 만들어지기 때문에 가볍고 내마모성이 뛰어납니다. 에너지체인 링크의 반경 스톱 독에 통합된 브레이크도 스톱 독 및 롤링 소음을 완화합니다.전통적으로 케이블 드럼은 케이블 가이드를 위한 무대 기술에서도 사용되지만, 종종 케이블 회수 및 소음 발생 측면에서 기술적인 한계에 도달합니다. 당사의 e스풀은 조용한 주행을 보장합니다. 케이블은 항상 외부 영향, 마모 및 인장 변형으로부터 보호됩니다. 케이블을 릴링하는 동안, 통합된 고정 스프링이 항상 적합한 체인 장력을 보장합니다. e스풀의 트위스터 밴드를 사용하면 슬립 링 없이 회전 운동 중에 케이블을 지속적으로 가이드할 수 있습니다.
가동형 스테이지 또는 고중량 스테이지 플랫폼은 무거운 하중을 수 미터 높이까지 들어 올려야 함을 의미합니다. 이에 이구스는 공간 절약형, 저소음 솔루션을 제공합니다.지금까지 이러한 어플리케이션을 위한 시스템은 시끄러울 뿐 아니라 시각적으로도 방해되었습니다. 당사의 접이식 e체인을 사용한 지그재그 설치 방법은 컴팩트한 디자인을 갖는 솔루션입니다. 역 곡률 반경을 이용하면 에너지체인을 지그재그 패턴으로 보관 가능해 최소한의 설치공간만 요구됩니다. 무대나 플랫폼이 올라가면 에너지체인이 조용히 펼쳐집니다.

e스풀 이구스 e스풀은 Joan Sutherland Theatre/Sydney Opera House와 같은 장소에서 사용됩니다.
e스풀
극장 및 무대 기술
e스풀을 적용한 무대 기술

모든 프로젝트에 이상적인 체인 솔루션

13년이 넘는 세월동안 세 가지 유형의 에너지체인이 문제의 해답이 된 많은 대규모 프로젝트가 있었습니다.8개의 플랫폼이 확장되어야 하는 오페라 프로젝트에서 E4.32 시리즈 에너지체인이 최적의 솔루션이었습니다. 에너지 공급 시스템은 이구스와 긴밀한 협력을 통해 설계되었습니다. 이 프로젝트는 플랫폼마다 맞춤형 chainflex® 케이블이 적용된 4개의 에너지체인을 사용하며, 바로 설치 및 이용이 가능한 readychain 형태로 활용됩니다.
무대 엘리베이터 에너지 공급 또는 조명 기술의 경우 Waagner-Biro의 전문가는 e스풀 솔루션을 사용합니다. 대형 오페라 하우스에는 20개의 e스풀이 성공적으로 설치되었습니다.
직원을 위한 시저 리프트에 에너지체인 제품군 중 하나인 지그재그 솔루션을 사용합니다.Waagner-Biro의 디자인 책임자인 Erwin Papst는 다음과 같이 말합니다: "다양한 제품군과 품질에 더해 이구스가 보여온 한결 같은 모습에 감사를 전합니다. 이구스는 어떤 문제가 발생하더라도 빠르고 정확한 솔루션을 제공해주었습니다. 우리는 세계 곳곳에서 프로젝트를 진행하는데, 나라마다 이구스의 지사가 있어 빠른 대응을 기대할 수 있다는 점이 좋습니다."


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.