1500톤 조선소 크레인을 위한 견고한 에너지 체인 및 상승 가드가 있는 가이드 트로프

2008년부터 두 개의 롤러 e-체인® 이 트롤리를 공급하기 위해 122m를 이동하고 있습니다.

프로파일

  • 필요한 것: 5050RHD 시리즈의 고강도 롤러 에너지 체인
  • 요구 사항: 케이블 무게가 18kg/m인 122m 이상의 이동 거리에서 영구적으로 안전한 케이블 라우팅. 높은 추력으로 인해 에너지 체인이 들리는 것을 방지해야 합니다.
  • 분야: 크레인 산업
  • 고객의 성공: 2008년부터 사용되어 온 견고한 5050 RHD 체인은 높은 케이블 무게와 긴 이동 거리에 최적으로 장착되어 있습니다. 가이드 트로프에 통합된 라이저 가드는 에너지 체인이 세워지는 것을 방지합니다.
롤러 에너지체인이 적용된 골리앗 조선소 크레인

문제

솔루션

롤러 에너지체인이 적용된 골리앗 조선소 크레인

롤러 에너지 체인 5050RHD

  • 높은 안정성과 긴 사용 수명
  • 장거리 이동 시 높은 추가 하중용

체인플렉스® 케이블

chainflex 케이블
  • 4년 보증
  • 항상 가격 확인을 통해 작동이 보장되는 가장 저렴한 케이블을 찾아보세요.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담