제조업체에서 직접 공급하는 에너지 체인 및 에너지 체인 시스템

에너지 체인 온라인 샵

에너지 체인 구성

디지털 설정과 igus 제품 보증 표시가 있는 e-chain입니다.

에너지 체인 Wiki

구동 타입

주황색 e-chain 케이블 캐리어와 원형 모듈이 움직이는 케이블 유도 시스템.

에너지 체인이란 무엇인가요?

에너지 체인에는 어떤 것들이 있나요?

케이블 캐리어의 플라스틱 링크와 연결부품.

소형 에너지체인

igus 케이블 캐리어에 호스 홀더와 연결 부품이 있습니다.

중형 에너지체인

검정과 회색의 여러 링크와 연결 부품이 있는 케이블 캐리어 체인.

대형 에너지체인

검은 케이블 슬리브와 연결 플랜지가 있는 e-chain 모듈.

로봇용

열 수 있는 덮개와 케이블 채널이 있는 케이블 캐리어 모듈.

먼지 및 분진으로부터 보호

P4.1 에너지체인 시스템과 다열 링크, 케이블 가이드.

장거리 이동에 적합

자외선, 비, 기계적 하중을 나타내는 기호가 있는 케이블 캐리어.

특별한 환경을 위한

igus iSet 개요로, 선형 및 회전 에너지 전달 제품 예시를 보여줍니다.

일체형 에너지체인 세트

서로 다른 3가지 에너지체인이 나란히 배치되어 있다.

모든 에너지 체인 및 액세서리

igus 제품 보증: 최대 4년 보증.
노트북에서 제품 구성기 안의 igus e-chain을 360°로 보는 화면.
복수 심선 케이블과 차폐가 있는 케이블 조립품, 온라인 쇼핑몰용.

영감을 얻으세요 - 실제 사례

산업 설비에 많은 케이블 체인이 매달린 대형 케이블 안내 시스템.

HUNGEXPO의 다목적 홀

먼지가 많은 공장 안의 중장비 크레인에 설치된 readychain 에너지 공급 시스템.

BANG의 슬래브 운반 크레인

기계와 설비의 에너지 체인 적용 사례를 모은 콜라주.

에너지 체인 적용 사례 전체 보기

“운영한 지 10년이 지난 지금, 이 제품에 대해 매우 좋은 경험을 했다고 자신 있게 말할 수 있습니다. 특히 내구성 면에서 그렇습니다. 운영과 유지보수는 최소한으로 유지되고 있습니다. 우리는 정기적인 육안 점검만으로도 충분하며, 지금까지 제품의 성능은 뛰어났습니다.”

Dirk Eickmeyer

빌헬름스하펜 수로 및 해운 관리청

“전체 에너지 체인 시스템이 매우 컴팩트하다는 점이 특히 인상적이었습니다. 또한 플라스틱 체인은 강철 체인에 비해 훨씬 가볍기 때문에, 교량 한쪽에서 다른 쪽까지 이동시키는 데 필요한 힘도 크게 줄었습니다.”

Joury van Gijseghem

DEME 프로젝트 매니저

이구스 에너지 공급 시스템은 납품 이후 원활하게 작동하고 있으며 최소한의 유지보수만 필요했습니다. 그 결과 인건비와 자재비를 엄청나게 절약할 수 있었습니다.

Zhang Quan

SWS 개발 부서 책임자

“igus의 무정비·무급유 제품을 적용할 수 있는 곳이라면 어디든 저는 사용합니다. 합리적인 비용에 내구성도 뛰어나고, 구조가 단순하며, 먼지나 오염이 많은 환경에서도 문제없이 작동하기 때문입니다.”

Ingmar Roosileht

Aramet OÜ 이사회 구성원 & 기계 엔지니어

“2년 이상 사용하고 있음에도 불구하고 마모 흔적이 전혀 보이지 않습니다. 에너지 공급 시스템은 매달 점검하고 있는데, 지금까지는 어떠한 마모나 손상도 확인되지 않았습니다.”

Dipl.-Ing. Werner Kretzinger

AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH 전기 유지보수 책임자

igus Chainflex와 케이블 체인 시스템 제품 개요로, 다양한 케이블과 가이드 모듈을 보여줍니다.

에너지 체인 샘플 요청

igus 웹사이트, 소프트웨어 창, 화면 주변의 기술 적용 예시가 보이는 노트북.

에너지 서플라이 시스템 팁 바로가기

이구스 에너지 체인의 장점은 무엇인가요?

  • 부드러운 외형으로 케이블 친화적
  • 다양한 유형의 움직임 가능
  • 경량, 모듈형, 견고함, 저소음, 개방 용이
  • 에너지, 데이터, 광섬유 케이블, 오일 및 공기를 하나의 시스템으로 가이드합니다.
  • 온라인으로 구성 가능
  • 예측 가능한 사용 수명
  • 쉽고 유지보수가 적으며 설치가 간단합니다.
  • 스마트 플라스틱을 사용하여 지능형 자체 모니터링 시스템으로 확장 가능
  • 대형 표준 카탈로그

3D CAD 바로가기

태블릿의 케이블 캐리어 3D CAD 화면.
다양한 도체 구조의 chainflex 케이블 개요와 보증 안내.

e-chain에 적합 케이블

  • 폭넓은 제품군: 1,350종 이상의 비가공(unharnessed) 케이블 에너지 체인의 연속 구동을 위해 특별히 설계된 전문 케이블 라인업.
  • 모든 애플리케이션을 위한 다양성: 컨트롤 케이블, 서보 케이블, 광섬유 케이블, 데이터 케이블 등 어떤 용도에서도 항상 가장 적합한 솔루션을 제공합니다.
  • 세계 최고 수준의 기준 충족: 이구스 케이블은 국제 인증 및 표준을 충족하며 전 세계 어디에서나 신뢰할 수 있습니다.
  • 5,500m² 규모의 테스트 연구소에서 검증: 모든 chainflex® 케이블은 혹독한 내구성 테스트를 거치며, 최대 4년 보증을 제공합니다.
igus 케이블 캐리어에 케이블, 센서, 무선 기호가 있어 움직임을 모니터링하는 모습.

e-chain을 위한 스마트 유지보수 솔루션

  • 상태 모니터링: 운영 중 발생하는 힘을 센서를 통해 측정하여 사전에 설정된 임계값을 초과하면 알림을 보내거나 시스템을 자동 정지시킵니다.
  • 예측 유지보수: 센서와 소프트웨어를 활용해 동적 교체 시점 추천과 최적의 유지보수 시기 산정이 가능합니다. 목표는 시스템 안전성 향상과 제품 수명 극대화입니다.

에너지 체인 카탈로그

에너지체인 관련 페이지가 펼쳐진 카탈로그.

테스트 완료

e-chain이 있는 시험 장치에서 직원이 시험실의 부품을 점검하고 있다.

재활용 프로그램

chainge 재활용 기호와 케이블 체인으로 본 자재 순환.

온라인 세미나

한 사람이 책상에서 웨비나 화면이 열린 노트북을 사용한다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담