롤러 에너지 체인 - 글라이딩 대신 롤링

롤러 에너지 체인

igus® 롤러 에너지 체인의 장점 한눈에 보기:

  • 롤러 에너지 체인은 안전하고 공간을 절약하며 유지보수가 매우 간단합니다. 케이블 길이를 최대 50%까지 줄일 수 있습니다.(페스툰 시스템과 비교 시)
  • 에너지 체인 이동 시 구동 동력을 37% 이하로 대폭 감소시킴
  • 이동 거리 1,000미터 이상
  • 최대 10m/s의 고속 주행용
  • 먼지가 있는 애플리케이션을 위한 균일한 롤링 저항

권장 롤러 에너지 체인 시스템

P4 e체인

시스템 P4

e체인 P4.1

시스템 P4.1

e-chain® P4HD.56R

시스템 P4HD.1R

e-chain® E4.1R

시스템 E4.1R

적용 분야: 롤러 에너지 체인을 사용한 실제 사례

E4.1 어플리케이션 사례

Gelsenkirchen의 VELTINS 아레나에서 롤러 에너지 체인이 경기장을 움직입니다.

STS 크레인용

스태커용

버킷 휠 굴착기용

P4HD 샘플 밴더롤

최적화된 설계로 사용 수명 극대화 - P4HD.56R 고하중 롤러 체인

장거리 이동 거리 테스트

롤러 에너지 체인에 대한 자주 묻는 질문(FAQ)

P4HD 샘플 밴더롤

최적화된 설계로 사용 수명 극대화 - P4HD.56R 고하중 롤러 체인

기타 관심 분야

에너지체인 사용 수명 계산기

사용 수명 결정

사용 수명 계산하기
재활용 프로그램

에너지 체인 재활용

재활용 프로그램 바로가기

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담