케이블 및 에너지 공급 시스템은 고속 사출 성형기에서 그 성능을 입증합니다.

Hekuma는 10년 이상 체인플렉스® 제어 케이블과 E6 에너지 체인을 사용해 왔습니다.

프로파일

  • 필요한 것: 체인플렉스® CF9 제어 케이블, 에너지 체인 시리즈 E6
  • 요구 사항: 제거 로봇은 극한의 속도에 도달하고 사출 성형 부품의 제거 시간은 1초 미만입니다. 불과 몇 개월 만에 최대 10g의 매우 높은 가속도로 이미 수백만 번의 더블 스트로크를 달성했습니다.
  • 산업 분야: 플라스틱 기계, 사출 성형기
  • 고객을 위한 성공: 굽힘 반경이 좁은 CF9 제어 케이블은 번들 스트랜딩 덕분에 최고의 굽힘 응력과 높은 동적 하중에서도 수년 동안 안정적으로 유지되었습니다. 내마모성 TPE로 제작된 재킷은 매우 우수한 내마모성을 보장합니다. E6 에너지 체인은 또한 높은 동역학을 고장 없이 안정적으로 처리합니다.
사출 성형기 Hekuma

문제

솔루션

"저희는 약 10년 동안 igus® 의 체인플렉스® 프로그램 케이블을 사용해 왔습니다. 당사의 내부 표준 케이블은 단면적이 0.25~0.34mm2인 CF9 시리즈이며, INI 케이블입니다. 저희는 이에 대해 매우 좋은 경험을 했습니다."

홀거 베버

전기 설계자, Hekuma GmbH

추출 로봇용 체인플렉스 CF9
chainflex CF9

CF9 컨트롤 케이블

chainflex CF9
  • 4년 보증
  • 항상 가격 확인을 통해 작동이 보장되는 가장 저렴한 케이블을 찾아보세요.

E6 시리즈 에너지 체인

롤러 에너지 체인 5050RHD
  • 높은 안정성과 긴 사용 수명
  • 장거리 이동 시 추가 하중이 큰 경우

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담