말레이시아에서 441m 이상 이동한 애플리케이션에서 얻은 경험을 바탕으로 앤트워프에서 12대의 STS 크레인에 5050R.17.300.0 시리즈의 에너지 체인을 장착하는 새로운 프로젝트를 시작했습니다. 지면의 수로에 설치된 모든 에너지 체인 시스템에는 스테인리스 스틸 가이드 트러프가 장착되었습니다. 이 크레인의 이동 거리는 최대 500미터입니다.
요구 사항: 장거리 이동과 큰 케이블 무게를 견디고 장기간 안정적으로 작동할 수 있는 케이블 가이드 시스템이 필요했습니다. 트롤리가 분당 최대 240미터를 이동하기 때문에 시스템도 빠른 이동 속도에 맞게 설계되어야 했습니다.
산업 분야: 크레인
고객을 위한 성공: 에너지 체인은 특히 높은 소재 강도와 사용 수명이 특징이며 더 높은 푸시/풀 하중에도 대응할 수 있습니다. 또 다른 장점은 기존 시스템에 비해 무게를 줄일 수 있다는 것입니다. 또한 내장 센서를 통해 에너지 체인의 푸시/풀 하중을 모니터링하고 예방적 유지보수 조치를 취할 수 있습니다.
앤트워프의 STS 크레인에 설치된 에너지 체인
견고하고 스마트한 - 디지털 네트워크로 연결된 에너지 체인이 로테르담 항구의 STS 크레인을 강화하는 방법
사례 연구 다운로드
견고하고 스마트한 - 디지털 네트워크로 연결된 에너지 체인이 로테르담 항구의 STS 크레인을 강화하는 방법
이 사례 연구는 EMO B.V.가 크레인용 이구스 체인을 사용하여 STS 크레인에서 375,000km 이상의 주행 성능을 달성할 수 있었던 방법을 명확하게 설명합니다.
앤트워프 항구에서는 12대의 새로운 선박-육상 크레인을 위해 케이블과 케이블 가이드로 구성된 새로운 에너지 공급 개념을 찾아야 했습니다. 메인 트롤리에 에너지와 데이터를 안정적으로 공급하기 위해 260미터의 케이블이 필요한 대규모 설치로 인해 시스템에는 특별한 도전 과제가 제기되었습니다. 이를 위해서는 장기간 안정적으로 작동하는 견고한 케이블 가이드가 필요했으며, 트롤리가 분당 최대 240미터까지 이동하기 때문에 시스템도 빠른 이동 속도에 맞게 설계해야 했습니다. 그리고 이미 무거운 케이블에 필요한 구동 에너지가 더 이상 증가하지 않도록 하기 위해 경량 시스템을 구현하는 데 중점을 두었습니다.
솔루션
오늘날 STS 크레인은 260미터 길이의 E4/4 HD 시스템의 에너지 체인을 사용하며, 여기에는 chainflex® 케이블 제품군의 광섬유 케이블과 같은 다양한 케이블이 있습니다. "HD" (heavy duty)라는 약어는 매우 무거운 케이블 무게와 긴 이동 거리에서도 문제 없이 작동하는 체인의 능력을 나타냅니다. 이 시스템은 체인 요소의 매우 높은 소재 강도와 수명을 통해 이를 달성하며, 더 강한 푸시/풀 하중에도 대응할 수 있습니다. 또 다른 장점은 기존 시스템에 비해 무게가 줄어 들어 트롤리의 구동력과 크레인 거더의 시스템 무게가 모두 줄어든다는 점입니다. 또한 크레인에는 각 센테니얼 트롤리마다 롤러 에너지 체인이 있습니다. 이 두 체인은 트러프 시스템에서 작동합니다. 100주년 기념 트롤리의 부착 지점은 물 쪽의 붐에 있어 메인 트롤리가 붐을 올린 채로 계속 작업할 수 있습니다. 100주년 기념 카트는 붐이 올라갈 때도 이동할 수 있습니다. 최근에는 까다로운 환경으로 인해 손상과 다운타임을 방지하기 위해 이른바 i.Sense 상태 모니터링 시스템을 설치했습니다. 이 시스템은 에너지 체인의 푸시/풀 하중을 모니터링하고 예방 유지보수 및 시스템 미세 조정을 통해 운영 안정성을 향상시킵니다. 고장이 발생하면 즉시 알람 메시지가 생성되어 이메일이나 SMS 등으로 전송됩니다. 따라서 어느 위치에서든 오류 메시지를 분석할 수 있습니다.