언어 변경 :
내마모성은 클린룸의 에너지 체인 애플리케이션에 있어 결정적인 파라미터입니다. C6 시리즈 에너지 체인은 여기에 대한 표준을 제시합니다. 마모는 거의 측정할 수 없습니다. 이보다 더 좋을 수는 없습니다: 새로운 C6 클린룸 에너지 체인은 높은 하중에서도 마모를 측정할 수 없습니다. 다른 장점으로는 매우 조용한 작동과 쉬운 설치가 있습니다.
[NEU] 이제 내부 높이가 22mm인 제품도 제공됩니다. 외부 반경이 완전히 연속적인 설계로 최적화되어 있으며, 모든 케이블 재킷 또는 호스 소재에 가장 적합한 결합 표면인 iglidur® J로 제작된 크로스바와 내부 분리대가 기본으로 제공됩니다. 또한 측면 패널은 트리보에 최적화된 저마모성 ESD 소재를 기본으로 사용합니다. 또한 새로운 조립 도구로 체인을 더욱 쉽고 빠르게 열 수 있습니다.
일반적인 적용 분야 전기 제조, 반도체 산업, FPD 생산, 마이크로 일렉트로닉스, 패널 로봇, 패키징, 플로터, 의료 기술
*5개의 다른 마찰 파트너에서 측정 및 평균을 냈습니다:
새로운 에너지 체인 오프너를 통해 C6는 가장 까다로운 클린룸 요건을 충족하는 만능 제품으로 더욱 유연해졌습니다. 크로스바 손상 위험을 최소화하면서 노력과 시간을 크게 줄여 안전하게 가이드합니다. C6 시리즈는 세 가지 내부 높이(29, 38, 53mm)로 제공됩니다.

무료 백서:
이 백서에서는 클린룸에 적합한 에너지 공급이 어떻게 도움이 되는지 알아보세요:

⬤⬤⬤⬤⬤ 이상적 | ⬤ 다소 적합하지 않음 | 예 | X 아니오
| 주름형 튜브 e-skin® SK | e-skin SKS 주름형 튜브 | e-skin® SKY 주름형 튜브 | e-skin® 플랫 & CFCLEAN | 에너지 체인<br />E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 클린룸 1등급 (EN ISO146644-1 기준) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 모듈형 디자인 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 구성품 개별 교체 가능 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 빠른 케이블 충진, 개방형 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 납기 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 간편한 유지보수 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 항시 재고 보유 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 길이 단축 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 길이 연장 | X | X | X | ✔ | ✔ |
| 생산성 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| 소량 단품 구매 가능 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 경제성 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| unsupported 구동 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 고속 구동 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 내부공간 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| 케이블 충진 중량 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 36개월 품질 보증 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 자원 절약 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| readychain, readycable 공급여부 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 개별파트 사용여부 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 저소음 및 저진동 구동 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| 온라인 사용 수명 계산 | X | X | X | X | ✔ |
| 온라인 내부 분리 구성 툴 | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| 적합한 산업군 | 전자제품 제조 3C 산업 디스펜서 유리 절단 반도체 산업 FPD 생산 마이크로 일렉트로닉스 AOI | 전자제품 제조 3C 산업 디스펜서 유리 절단 반도체 산업 FPD 생산 마이크로 일렉트로닉스 AOI | 전자제품 제조 3C 산업 디스펜서 유리 절단 반도체 산업 FPD 생산 마이크로 일렉트로닉스 AOI | 전자제품 제조<br />3C 산업<br />디스펜서<br />유리 절단<br />반도체 산업<br />FPD 생산<br />마이크로 일렉트로닉스<br />AOI | 전자제품 제조 반도체 산업 FPD 생산 마이크로 일렉트로닉스 패널 로봇 패키징 플로터/프린터 의료 기술 |
| 지금 구매하세요! | 지금 구매하세요! | 지금 구매하세요! | 지금 구매하세요! | 지금 구매하세요! |

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간