언어 변경 :
1 e-chain® 서비스 수명 보증은 igus® 온라인 서비스 수명 계산기에 따라 계산된 더블 스트로크 횟수에 적용됩니다.
igus® 는 3,800 평방미터 규모의 실험실에서 제품의 수명을 결정하기 위해 가장 열악한 조건에서 완전 고장까지 제품을 테스트합니다. 그 결과 연간 100억 번의 e-chain® 사이클을 수행합니다.
e-chain® 서비스 수명 계산기는 테스트 실험실의 데이터를 사용하여 맞춤형 애플리케이션에서 igus® 표준 에너지 체인의 서비스 수명을 결정합니다. 4,000개 이상의 테스트와 7,500개 이상의 결과가 온라인 도구로 유입됩니다. 서비스 수명에 대해 더욱 정확한 진술을 할 수 있도록 매일 그 수가 증가하고 있습니다. 이러한 이유로 igus® 는 전 세계에서 유일하게 에너지 체인에 대해 4년 보증을 제공합니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간