igus® 테스트랩

드라이린® 선형 기술 테스트 실험실

테스트 대상은 무엇이고 어떤 방식으로 테스트를 진행하나요?

리니어 기술 테스트 실험실에는 어떤 테스트 벤치가 있나요?

리니어 롱 스트로크

  • 피벗 마모율 테스트
  • 최대 200N의 하중
  • 0.01m/s의 표면 속도
  • 실온에서 테스트
  • 사용 가능한 샤프트 직경 10mm
  • 스트로크 길이 300mm
  • 수중 테스트 가능
직동 장거리 스트로크 테스트 장치
  • 선형 이동 중 마모 및 마찰 계수
  • 최대 2500N의 하중
  • 0.2m/s의 표면 속도
  • 실온에서 테스트
  • 가능한 샤프트 직경 20mm
  • 스트로크 길이 200mm
직동 모션 포함 테스트 장치 5:1

수중 리니어 기술 테스트

  • 피벗 마모율 테스트
  • 최대 100N의 하중
  • 0.01m/s의 표면 속도
  • 실온에서 테스트
  • 사용 가능한 샤프트 직경 10mm
직동 기술 수중 테스트

테스트 데이터는 어떤 온라인 툴로 전달되나요?

테스트 연구소의 테스트 및 이구스 온라인 툴

igus® 시험 연구소에서 엄선한 실제 테스트

애플리케이션 테스트

igus® 시험 연구소의 다양한 영역

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담