언어 변경 :

에너지 체인 시스템으로 장거리 이동 시 비용 절감
전동 케이블 릴 또는 케이블 릴은 벌크 제품 또는 크레인 산업과 같이 장거리 이동을 위한 에너지 공급 장치로 사용할 수 있습니다. 설치가 비교적 쉽고 일반적으로 케이블을 원하는 경로에 유지하기 위해 가이드 트로프가 필요하지 않습니다. 고성능 폴리머로 만든 부품 제조업체인 igus® 는 장거리 이동에 특히 유리한 전동 케이블 릴의 대안으로 완벽한 에너지 체인 시스템을 제공합니다.
산업에서 두 가지 에너지 공급 시스템의 장단점
설계자가 100미터 이상의 긴 이동 거리를 가진 이동 애플리케이션에서 호스와 에너지 및 데이터 케이블을 안내해야 할 때마다 의문이 생깁니다: 어떤 케이블 캐리어 시스템이 신뢰성, 유지보수 용이성, 미래 보장성 측면에서 가장 효율적일까요? 전동 케이블 릴? 아니면 에너지 체인? 두 시스템의 장단점을 알아보세요.

에너지 체인 시스템에는 슬립 링이 없기 때문에 공기, 물, 오일과 같은 매체를 중단 없이 전송할 수 있습니다.
에너지, 데이터, 미디어를 위한 다양한 케이블과 호스를 하나의 시스템에서 안전하게 관리하고 필요한 경우 개별적으로 교체하거나 보완할 수 있습니다.
전동 케이블 릴은 약 300m/min의 속도로 작동할 수 있습니다. 처음 몇 미터 동안은 안전한 롤링을 위해 속도를 줄여야 합니다. 중간 이송의 경우, 이는 시스템을 중간에 제동하고 가속해야 함을 의미합니다. 에너지 체인 시스템을 사용하면 최대 600m/min의 이동 속도를 옵션으로 선택할 수 있으며, 시동 시 하중이나 속도에 대한 제한 없이 완전히 가능합니다.
에너지 체인 시스템에는 자체 드라이브가 필요하지 않으며, 시스템의 움직이는 부분에 부착하여 운반하기만 하면 됩니다.
이동 거리/케이블 길이에 따라 전동 케이블 릴의 직경은 최대 8미터입니다. 또한 모터와 슬립 링 본체를 위한 공간이 필요합니다. 에너지 체인 시스템의 경우 이동 거리에 관계없이 크레인에는 크레인의 설치 공간에 통합된 하나의 이동 암과 지상의 체인 트로프 설치 공간만 필요합니다.
미디엄 피드에서는 이동 길이의 절반에 20m의 예비 길이를 더한 길이를 전동 케이블 드럼의 케이블 길이로 계산해야 합니다. 에너지 체인 시스템에서도 이동 길이의 절반으로 계산하지만, 체인의 반경에 필요한 2m만 추가로 계산합니다. 그러나 더 빠른 이동 속도(60m/분 이상)에서는 전동 케이블 릴에 엔드 고정을 권장합니다. 이렇게 하면 케이블 길이가 총 이동 길이에 예비 길이 20미터를 더한 길이로 늘어납니다.
최적화된 설계로 서비스 수명 극대화 - P4HD.56R 헤비 듀티 롤러 체인
새로운 고강도 롤러 체인은 차세대 컨테이너 크레인에 적용되는 모든 요건을 충족합니다.
더 긴 거리, 더 높은 동적 성능, 짧은 부하 주기, 무고장: 이것이 바로 해상-육상 컨테이너 크레인 제조업체가 크레인 브리지의 에너지 체인에 요구하는 사항입니다. 새로운 P4HD.56R은 비용 효율성을 극대화하면서 이러한 요구 사항을 충족합니다.
에너지 체인 시스템의 범위는 매우 넓습니다. 귀사의 애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾으려면,
몇 가지 기본 정보를 양식에 기입해 주시기 바랍니다. 그러면 다음 전문가로부터 맞춤형 조언을 받게 됩니다.
전문가로부터 맞춤형 조언을 받으실 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간