autoglide 5 – 한 시간 이내 설치 가능한 에너지 및 데이터 공급 솔루션

이동 거리속도작동 중<br />소음
80m4m/s2m/s에서<br />63dB(A)
기술력 향상

기술력 증가

비용 절감

비용 절감

확인/검증

확인/검증

ESG

안정성

완충 요소

  • 1m/s에서 롤링 소음 3dB(A) 감소
  • 더 부드러운 러닝
  • 트랙 홀더에 간단히 삽입
  • 시간 절약형 개조
  • 재고 있음

고정형 엔드 브릿지

  • 중앙 고정/역방향 에너지 공급 가능
  • 리버스 애플리케이션에 이상적
  • 재고 있음

제품군:

품번내부 높이내부 폭곡률 반경***
2400.05AG525mm57mm075/100/125/150mm온라인 샵으로 바로가기
2600.07AG5 35mm75mm075/100/125/150mm온라인 샵으로 바로가기
2600.10AG5 35mm100mm075/100/125/150mm온라인 샵으로 바로가기
품번내부 높이내부 폭곡률 반경***
E4.32.10AG5*32mm100mm100/125/150/175/200mm
E4.32.112AG5*32mm112mm100/125/150/175/200mm
E4.32.12AG5* 32mm125mm100/125/150/175/200mm
E4.32.15AG5*32mm150mm100/125/150/175/200mm
E4.32.17AG5* 32mm167mm100/125/150/175/200mm
E4.32.20AG5*32mm200mm100/125/150/175/200mm
E4.32.262AG5*42mm262mm125 / 150 / 160 / 175 / 200mm
E4.42.10AG5*42mm100mm125 / 150 / 160 / 175 / 200mm
E4.42.112AG5*42mm112mm125 / 150 / 160 / 175 / 200mm
E4.42.12AG5*42mm125mm125 / 150 / 160 / 175 / 200mm
E4.42.15AG5*42mm150mm125 / 150 / 160 / 175 / 200mm
E4.42.17AG5*42mm167mm125 / 150 / 160 / 175 / 200mm
E4.42.20AG5* 42mm200mm125 / 150 / 160 / 175 / 200mm
E4.42.262AG5*42mm262mm125 / 150 / 160 / 175 / 200mm

백서: 버스바 시스템의 대안으로 스틸 케이블 가이드가 있는 에너지 체인?

사용자의 문제:

오토글라이드 5의 장점

  • 통로에서 로프나 프로파일에 쉽게 설치할 수 있습니다.
  • 유리한 가격
  • 알루미늄 채널에 비해 88% 더 짧은 설치 시간
  • 내구성이 뛰어나고 유지보수가 필요 없으며 세척이 용이
  • 하나의 시스템에서 에너지, 데이터, 공기 및 액체 관리
  • 4 m/s 속도
  • 80m 이동 거리
  • 저소음 작동: 2m/s에서 63dB(A)
  • 홀 바닥을 깨끗하게 유지, 가이드 트로프 필요 없음
  • 케이블, 호스 및 커넥터가 포함된 사전 조립된 시스템으로 사용 가능
오토글라이드 5

어떻게 작동하나요?

가용성 향상 및 다운타임 방지

  • 기계 가용성 향상 및 서비스 수명 극대화
  • 실시간 기계 데이터 수집을 통한 고장 분석 개선
  • 인더스트리 4.0/스마트 팩토리 개념에 쉽게 통합 가능
  • 예기치 않은 다운타임 또는 기계 고장 제거
  • 조기 경보를 통한 유지보수 비용 절감
  • 상태 기반 유지보수 실현

자주 묻는 질문 FAQ

자동 글라이드를 사용한 애플리케이션 예시

게브하르트 인트라로지스틱스의 AKL 보관 및 반출 유닛의 오토글라이드 5

적재 및 회수 장치를 위한 autoglide 5

오토글라이드 5는 Kardex Mlog SRU에 사용됩니다.

컨베이어 기술의 오토글라이드 5

컨베이어 기술에서의 오토글라이드 5
BANG 크레인의 오토글라이드 5

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담