무게, 이동 속도 및 소형화 측면에서 요구되는 요건 때문에 무게가 가벼워 필요한 동역학을 가능하게 하는 E4.38 시리즈의 에너지 체인을 빠르게 선택했습니다. 제한된 설치 공간으로 인해 이 시리즈의 체인 두 개를 결합하여 굽힘 반경이 매우 좁은 S자 모양, 즉 특히 날카로운 S커브 형태로 사용했습니다.
에너지 체인 가이드는 이후 이동 시 충돌을 피하기 위해 각 로딩 사이클 후 독립적으로 원점 위치로 돌아가야 하기 때문에 양방향 기동성과 동시에 체인의 고유한 안정성을 달성하기 위해 두 체인을 180도 회전하여 함께 장착했습니다.
좁은 설치 상황으로 인해 체인의 작은 굽힘 반경이 사용된 케이블에 비해 너무 작다는 문제가 발생했습니다. 이러한 이유로 케이블도 igus에서 사전 조립된 레디 케이블로 구입했습니다. 체인과 케이블은 바로 설치할 수 있는 레디체인 시스템으로 사용되었습니다. 시스템 보증과 시간 절약이라는 이점이 있었습니다.