함부르크의 Container Terminal Tollerort(CTT)에서 공간 절약형 이동식 쇼어 파워 공급 장치 사용

"e-chain® 릴", 선박에 유연한 전기 공급 가능

프로파일

사용한 제품

유연한 전원 공급 장치

에너지 체인 릴

부두에서의 에너지 공급

부두를 따라 이어지는 에너지 체인

케이블 기술

모터 케이블 chainflex® CFCRANE

문제

솔루션

쇼어 파워 공급을 위한 무거운 케이블을 안전하게 운반하는 100미터 길이의 에너지 체인이 드럼에서 풀려 소켓 트롤리 뒤의 부두를 따라 이동합니다.

에너지 체인 하단의 롤러 인서트는 마모를 최소화하고 시스템의 긴 사용 수명을 보장합니다.

컴팩트한 소켓 트롤리와 에너지 체인을 함께 사용하면 부두 공간을 절약할 수 있습니다. 소켓은 전기 아크에 대한 테스트와 보호를 거쳤습니다. 시스템 작동에는 두 사람만 필요합니다.