언어 변경 :
**
**
전 세계적으로 총 9,000미터 이상의 기본 플리즈(® )를 갖춘 300개 이상의 플랜트에 이미 설치되었거나 개조되었습니다. 한동안 오스트리아를 비롯한 수출 시장에도 주력해 왔습니다. 또한 igus® 는 견고한 에너지 체인을 사용하고 100미터 이상의 유역에 설치할 수 있는 새로운 버전의 시스템을 개발했습니다. 잘츠부르크의 하수 처리장에서는 기본 flizz® 시스템이 정화조 내 스크레이퍼에 대한 이동식 에너지 및 신호 공급을 관리합니다.
"크리스마스 기간 동안 12,500명의 주민과 120,000명 이상의 관광객이 함께할 수 있습니다. 그러나 125,000명이라는 수치는 주간 평균이기 때문에 시설은 이에 대처할 수 있습니다. (...) 유지보수 작업은 거의 필요하지 않습니다."
프란츠 라이너, 플랜트 운영자

기본 플리즈(® )는 스크레이퍼, 스크린 및 기타 정화기, 수력발전소에 이동식 에너지를 공급하는 시스템입니다. 전체 세트는 검증된 체인플렉스(® ) 케이블로 채워진 에너지 체인과 비바람에 견디는 스테인리스 스틸 하우징으로 안전하고 매끄럽게 안내되는 에너지 체인으로 구성됩니다. 개발된 무빙 암과 푸시-풀 힘 감지를 위한 스마트 플라스틱 시스템 EC.P를 갖춘 이 세트는 매우 우수한 완벽한 솔루션입니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간