토카도는 조력 터빈 개발을 전문으로 하는 네덜란드의 회사입니다. 이 야심찬 회사는 해양 재생 에너지 시장의 선두주자가 되겠다는 목표를 세웠습니다. 이 회사는 조력 터빈의 수명 주기 비용을 줄이고, 건설 위험을 최소화하는 동시에 발전량을 늘리는 데 중점을 두고 있습니다. 터빈은 서로 독립적으로 제어할 수 있어 개별 터빈이 고장 나더라도 발전을 계속할 수 있습니다.
문제
토카도의 개발자들은 터빈에서 제어 캐비닛의 컨버터까지 케이블을 안전하게 배선하여 시스템의 수명을 극대화할 수 있는 방법을 찾고 있었습니다. 케이블 캐리어 시스템은 다양한 위치에서 사용할 수 있도록 최대한 견고하고 유연해야 했습니다. 유지보수를 위한 다운타임을 최소화해야 합니다.
솔루션
이구스(® )의 케이블 캐리어 전문가에게 연락하여 완벽한 솔루션을 찾았습니다: 40/40 시리즈의 e-체인® E4/4는 까다로운 환경에서도 발전된 에너지를 중단 없이 전송할 수 있도록 보장합니다. 이 제품은 부식에 강하고 지속적으로 습한 환경에서도 민감하지 않으며, 넓은 크로스바와 정의된 굽힘 반경 덕분에 케이블에 특히 부드럽습니다. 또한 설치가 간편하며 케이블을 교체해야 할 경우 드라이버로 크로스바를 빠르고 쉽게 누를 수 있습니다.
조립 중 토카르도 터빈과 제어 캐비닛 사이의 igus® e-chain®
추가 정보
당사의 에너지 체인
e-체인에 대해 알아야 할 모든 것® 한눈에 보기: 표준 및 특수 시스템, 신제품, 실험실 테스트 등