스프 루 피커: 사출 성형기에서 스프 루를 제거하고 분리합니다.

2,000유로 미만의 스프 루 피커

  • 스프 루가 측면에서 배출됩니다.
  • 전기 구동
  • 내마모성 부품을 쉽게 교체할 수 있습니다.
  • 1.25초의 총 개폐 사이클
  • 구성 가능한 하부 구조(기계 유형에 따라 맞춤 설정 가능)
스프루 피커
ROI 스프 루 피커

​​​​​​스프 루 피커의 장점:

  • 2,000유로(시작 가격) 미만의 비용으로 사출성형기에서 비용 효율적인 자동화 가능
  • 스프 루를 수작업으로 처리하지 않고도 더욱 경제적인 생산 가능
  • 단 몇 개월 만에 ROI 실현 가능

제공 범위

  • 스프 루 피커 키네매틱스 IAP1
  • 모터 제어 유닛 드라이린® D1 드라이브
  • 유로맵/셀로지카 프로그램 예시

사내 프로덕션에서 경제적으로 사용

스프 루 피커는 어떻게 구성되나요?

drylin W

drylin® W 프로파일 가이드

  • 100% 윤활 및 유지보수 필요 없음
  • 내마모성
  • 재순환 볼 베어링 가이드보다 최대 40% 저렴한 가격
  • 모듈형 리니어 가이드
dryspin

리드 스크류 너트 및 리드 스크류

  • 완전 드라이러닝: 최적화된 측면 각도로 최대 2.5배 높은 효율성 제공
  • 저소음 및 저진동 실행
  • 테스트 완료: 최대 25% 마모 감소
drylin N

drylin N 로우 프로파일 직동 가이드

  • 100% 유지보수 및 윤활이 필요 없음
  • 낮은 마찰 계수로 마모가 적음
  • 6~12mm의 작은 전체 높이
  • 가벼운 무게
iglidur J

iglidur J 플레인 베어링

  • 매우 낮은 마찰 계수
  • 마모에 강한 내구성 소재
  • 유지보수가 필요 없음
  • 250개 이상의 치수 재고 보유
바 스톡 플레이트

이글리듀어 J 플레이트

  • 건식 작동 시 낮은 반값
  • 유지보수가 필요 없고 예측 가능
  • 표준 프로그램 재고 보유
  • 기계 가공 최소 주문 수량 없음

플라스틱 기계 산업의 자동화를 위한 기타 제품

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담