배관 및 BOP 처리 시스템용 에너지 체인 및 케이블

파이프 핸들링 장비, 3D 스틸

캣워크용 에너지 체인 및 케이블

캣워크
E4.80 e-chain
  • 내부 파티셔닝 모듈식 시스템으로 케이블의 수명이 최대 4배까지 연장됩니다.
  • 최대 400m의 긴 이동 거리 및 최대 80kg/m의 충전 중량에 적합
E4.56 e-chain
  • 모듈식 내부 파티셔닝 시스템으로 케이블의 수명을 최대 4배까지 늘립니다.
  • 최대 400m의 긴 이동 거리와 최대 62kg/m의 충전 중량에 적합
CF27 chainflex® 케이블
  • 최고 부하용
  • 거의 무제한에 가까운 내유성(DIN EN 50363-10-2 기준)
  • 난연성 및 자외선 차단성
CF112 chainflex® 케이블
  • 가장 까다로운 요구 사항 충족
  • 거의 무제한에 가까운 내유성(DIN EN 50363-10-2 기준)
  • 난연성 및 자외선 차단성
CF78.UL chainflex® 케이블
  • 고부하용
  • 거의 무제한의 내유성(DIN EN 50363-10-2 기준)
  • 난연성 및 자외선 차단성

파이프 핸들러용 에너지 체인 및 케이블

파이프 핸들러
E4.56 e-chain
  • 모듈식 내부 파티셔닝 시스템으로 케이블의 수명을 최대 4배까지 늘립니다.
  • 최대 400m의 긴 이동 거리와 최대 62kg/m의 충전 중량에 적합
CF112 chainflex® 케이블
  • 가장 까다로운 요구 사항 충족
  • 거의 무제한에 가까운 내유성(DIN EN 50363-10-2 기준)
  • 난연성 및 자외선 차단성
CF35.UL chainflex® 케이블
  • 매우 높은 부하용
  • 거의 무제한에 가까운 내유성(DIN EN 60811-404 기준)
  • 난연성 및 자외선 차단성

BOP 처리 시스템용 에너지 체인

BOP 크레인
  • 모듈식 내부 파티셔닝 시스템으로 케이블의 수명을 최대 4배까지 늘립니다.
  • 최대 400m의 긴 이동 거리와 최대 62kg/m의 충전 중량에 적합

성공 사례

파이프 핸들러 어플리케이션
해양 어플리케이션

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담